Lanțul energetic cu role înlocuiește cablurile pe macaraua grea de 900 de tone a șantierului naval Goliath

Rutarea cablurilor care necesită întreținere intensivă a fost înlocuită cu un lanț energetic robust și rezistent

Profil

  • Ce a fost necesar: Lanț energetic cu role pentru sarcini grele din seria 5050RHD
  • Cerințe: A fost necesară o ghidare fiabilă a cablului pentru o cursă de 200 m, care să protejeze cablul din punct de vedere al unei durate de viață cât mai lungi și care să nu pună o tensiune excesivă pe acesta.
  • Sector: Industria macaralelor
  • Succes pentru client: Prin înlocuirea acestora cu un sistem e-chain®, cablurile sunt ghidate în siguranță, fără a fi tensionate. De asemenea, lanțul energetic cu role reduce puterea de acționare necesară la mai puțin de 25 %.
Lanțul portcablu 5050RHD ghidează cablurile pe macaraua Goliath, pe podul șantierului naval.

Problema

Soluția

Roll e-chain cu rulment integrat.
  • Stabilitate ridicată și durată lungă de viață
  • Pentru sarcini suplimentare ridicate pe distanțe lungi de deplasare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță