Lanțuri energetice robuste și jgheaburi de ghidare cu protecție la urcare pentru macaraua de șantier naval de 1500 tone

Din 2008, două lanțuri energetice cu role® au parcurs 122 m pentru a alimenta cărucioarele

Profil

  • Ce a fost necesar: Lanț energetic cu role pentru sarcini grele din seria 5050RHD
  • Cerințe: Traseu permanent sigur al cablurilor pe o cursă de 122 m, cu o greutate a cablurilor de 18 kg/m. Prevenirea ridicării lanțului energetic din cauza forțelor de împingere ridicate.
  • Sector: Industria macaralelor
  • Succes pentru client: Lanțurile robuste 5050 RHD, care sunt în funcțiune din 2008, sunt echipate optim pentru greutățile mari ale cablurilor și distanțele lungi de deplasare. O protecție integrată în canalul de ghidare previne ridicarea lanțului energetic.
Macara Goliath cu lanț portcablu 5050RHD pentru sarcini mari, într-un șantier naval.

Problema

Soluția

Lanț energetic 5050RHD pe o macara Goliath, cu șine de ghidare și cadru metalic.

Lanț energetic cu role 5050RHD

  • Stabilitate ridicată și durată lungă de viață
  • Pentru sarcini suplimentare ridicate pe distanțe lungi de deplasare

cablu chainflex®

Mai multe cabluri de comandă chainflex colorate, cu structuri diferite ale conductoarelor.
  • 4 ani garanție
  • Găsiți întotdeauna cel mai ieftin cablu care este garantat să funcționeze cu verificarea prețului

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță