Lanțul durabil de plastic-energie înlocuiește cu succes festoanele în macaraua pentru deșeuri

Lanțurile energetice sunt utilizate pe o distanță de 116 metri în procesarea deșeurilor.

Profil

  • Ce a fost necesar: lanț energetic din plastic, livrat ca un sistem completpreasamblat readychain®, i.Sense Push/Pull Detection System pentru a preveni defecțiunile
  • Cerințe: Au fost obținute viteze mari (2,5 m/s) și accelerații rapide (0,5 m/s2) la macarale. În plus, o cursă lungă de 116 m, o rază de curbură îngustă și prezența umidității și a prafului au pus o sarcină suplimentară pe alimentarea cu energie.
  • Industrie: Macarale
  • Succes pentru client: Prin instalarea a două e-chain®, lungimea necesară a cablului și secțiunile transversale ale cablului au fost reduse semnificativ, rezultând economii majore. În plus, durata de viață a crescut la 7,5 ani pentru e-chain® și la 10 ani pentru cablu.
Tehnică de transport într-o instalație de reciclare, cu un lanț portcablu lângă un transportor.

Problema

Soluția

În această instalație de deșeuri, cărucioarele a două macarale se deplasează pe o lungime de 116 metri.

Lanțul electronic® instalat astăzi permite creșterea siguranței și reducerea costurilor. Printre altele, acest lucru a fost realizat prin intermediul unui sistem de detecție push/pull pentru măsurarea forței de tracțiune/push (jumătatea dreaptă a imaginii).

Cablurile de remorcare utilizate anterior nu numai că necesitau lungimi mai mari ale cablurilor și diametre mai mari, dar erau și mai sensibile la vitezele mari de deplasare.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță