Furnizare de energie personalizată pentru macarale de interior pe o pistă de macarale de 32 m lungime

Lanțul energetic durabil cu jgheab de ghidare din aluminiu permite deplasarea sigură a macaralei fără stație de cablu

Problema

  • Ce a fost necesar: lanț energetic din plastic cu jgheab de ghidare din aluminiu, cablu chainflex®
  • Cerințe: Sistemul de alimentare cu energie trebuia să îndeplinească cerințele în materie de durabilitate și compactitate a sistemului.
  • Industrie: Macarale
  • Succes pentru client: În general, lanțul energetic cu cablu intern și combinația cu jgheaburile din aluminiu au dus la un sistem compact și care economisește spațiu.
Sistem de transport cu lanțuri portcablu într-o hală industrială.

Problema

Soluția

Sistem de jgheaburi de ghidare pentru distanțe mari de deplasare

Vedere de sus a sistemului complet. Jgheabul de ghidare din aluminiu este cu maximum 12 mm mai lat pe fiecare parte decât sistemul de alimentare cu energie.

Cuva de ghidare din aluminiu este stabilă împotriva forțelor din toate direcțiile.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță