TH3 - Primul lanț electronic cu design igienic®

Lanțul energetic TH3
  • Ușor de curățat
  • Primul lanț energetic din plastic din lume dezvoltat în conformitate cu "Hygienic Design Guideline"
  • Conform FDA - Cu culoarea albastră a materialului tipică pentru elementele din plastic din industria alimentară (format din igumid® TH NB pentru părțile laterale și igumid® TH G pentru cadru și elementele de legătură)
  • Construcție fără șuruburi
  • Rezistență bună la agenți de curățare și substanțe chimice agresive
  • Marginile rotunjite previn spațiile moarte și formarea de germeni care rezultă din acestea
  • Fără "material pe material"
  • Fără conexiuni cu șuruburi
  • Temperatură de funcționare -40°C / +70°C
  • Câștigător al premiului Red Dot 2017

Geschwindigkeit nesprijinită cu rulare superioară dreaptă / Beschleunigung nesprijinită cu rulare superioară dreaptă:

Temperatură: -40°C / +70°C

Clasa de inflamabilitate:

Lanțul energetic TH3 în sistemele de feliere

TH3 e-chain® în sistemele de feliere

Lanțul energetic TH3 în sistemul de recoltare a ciupercilor

TH3 e-chain® în planta de recoltare

Gama de produse:

TH3.25.Bi/26.070.8

Seria lanțului de energie TH3
Nr. piesă BiBaBRHa Bună ziuaHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525.5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525.5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

Seria lanțului de energie TH3
Nr. piesă BiBaBRHa Bună ziuaHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță