Componente igubal pentru contact alimentar sunt expuse în fața unui ambalaj cu fructe și legume.

igubal FC

Rulmenți sferici detectabili pentru industria alimentară

Avantajele igubal FC

location_searching
check
fastfood
format_color_reset

Când le folosesc?

  • Atunci când particulele trebuie să fie detectabile
  • Atunci când sunt necesare materiale care nu necesită întreținere
  • Atunci când trebuie utilizate componente dimensionale din seriile E și K
  • Atunci când este necesară o rezistență ridicată la compresiune
  • Atunci când este necesară o flexibilitate ridicată

Când nu ar trebui să le folosesc?

  • Când temperaturile sunt mai mari de +80 °C
  • Dacă sunt necesare dimensiuni mai mari de 16 mm
  • Dacă trebuie realizate viteze de rotație de peste 0,5 m/s
Articulații sferice igubal și bandă transportoare cu alimente în industria alimentară.

Prezentarea produsului Rulmentul dublu sferic conform FDA

Prezentare generală a programului -Ramele sferice igubaldetectabile

Rulmenți articulați Rod-End albaștri și metalici.

Rulmenți pentru capete de bară

  • Capăt de tijă detectabil
  • Fabricat din plastic sau metal
  • Serie dimensională opțională E sau K
Lagăre și bucșe cu alunecare pentru aplicații industriale.

Lagăre cu inserție sferică

  • Turnate sau răsucite
  • În conformitate cu FDA și UE 10/2011
  • Pentru carcasa rulmentului UC204-210
Articulații de cuplare igus în albastru și metal.

Îmbinări duble

  • Rulment sferic dublu fabricat din materiale de calitate alimentară
  • Disponibil și cu bilă sferică din oțel inoxidabil
Carcasă Pillow-Block cu orificiu de rulment albastru.

Rulmenți Pillow Block

  • Rulment de tip pillow block detectabil
  • În conformitate cu FDA și UE 10/2011
Rulment cu flanșă și inel interior albastru.

Rulmenți montați pe flanșă

  • Rulment de flanșă detectabil
  • În conformitate cu FDA și UE 10/2011
Articulație tip furcă din plastic albastru, în mai multe vederi.

Articulații de tip Clevis

  • Articulație de tip clevis detectabilă cu știft de balama cu arc
  • Poate fi combinat cu capătul tijei din seria dimensională E
Rulment sferic cu inel interior albastru.

Lagăre cu cuzinet sferic

  • În conformitate cu FDA și EU10/2011
  • Seria dimensională E
  • robuste și rentabile
Inele de fixare din plastic albastru, conforme FDA.

Guler de fixare

  • Guler de fixare despicat, detectabil
  • În conformitate cu FDA și UE 10/2011
  • Foarte ușor și rentabil

Mai multe despre rotula igubal

Magazin

Instrumentul

Baza de cunoștințe

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță