Role transportoare

În magazinul de role de ghidare igus veți găsi o selecție extinsă de role de ghidare dureabile pentru chiar și cele mai solicitante aplicații. Rolele sunt disponibile în diametre de la 20 la 100 mm și lungimi de până la 1.500 mm. Fie ca tamburi pasivi pentru benzi transportoare în logistică, fie ca distribuitoare de etichete în industria alimentară, tamburii noștri pasivi din plastic, aluminiu și oțel inoxidabil sunt rezistenți la uzură și, în funcție de material, sunt adecvati alimentării. De asemenea, se remarcă prin funcționarea lor lină. Datorită utilizării lagărelor xiros fără mentenanță, tamburii pasivi sunt ușori și fără coroziune, chiar și atunci când sunt folosiți continuu în medii dificile, cum ar fi industria chimică. În plus, pot fi fabricate role de ghidare personalizate, de ex. role transportoare cu arbore, pentru a satisface dimensiuni sau sarcini speciale. Rolele de ghidare xiros sunt deosebit de potrivite pentru zonele unde sunt esențiale absența lubrifiere și igiena. Explorați gama noastră și configurați-vă rolele personalizate direct online, adaptate la condițiile și cerințele aplicației dumneavoastră.

Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță