Ce este iglidur?

Granule cu lubrifiant solid sub lupă.

Din ce sunt fabricate materialele iglidur?

Polimeri de bază

Fibre și materiale de umplutură

Lubrifianți solizi

Bucșe iglidur sub lupă.

Cum funcționează auto-lubrifierea?


Test de uzură: iglidur comparativ cu alte materiale plastice

Comparație de uzură: iglidur J are cea mai mică uzură, mult sub POM, PEEK, PA66+CF+PTFE și PA66.
  • Rotație
  • Viteza v = 0,3m/s
  • Sarcina p = 1N/mm²
  • Material arbore: V2A

Alte materiale plastice pentru rulmenți netezi și specificațiile acestora

POM

PA66

PEEK

Specificații ale materialelor noastre iglidur

Simbol pentru viteză mare de alunecare, cu un alergător stilizat.

Viteza de suprafață

Limite de încărcare

Coeficientul de frecare

Mașină albă cu roți și cupă pe fundal portocaliu.

Rezistență la uzură

Temperaturi admise

Material de ax cu două secțiuni cilindrice ale axului.

Instrucțiuni de asamblare

Rulmenții iglidur sunt conformi cu RoHS?

Cutie de mostre iglidur cu exemple de lagăre alunecătoare și card comparativ.

Cutie de mostre gratuite - rulmenți iglidur

Eprubete cu granule în cinci culori.

Toate materialele în detaliu

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță