Module liniare cu șurub de plumb cu arbori rotunzi

Descoperiți seria versatilă și configurabilă SHT

Trei vederi ale componentelor din gama drylin SHT, cu ax filetat și tije de ghidare.

Toate produsele din seria SHT dintr-o privire

Modul liniar cu antrenare cu șurub și șine de ghidare.

SHT - Seria standard

  • Trei dimensiuni de instalare disponibile
  • Diferite materiale pentru arbore și șurub principal
  • Opțional conform FDA cu oțel inoxidabil rezistent la coroziune
Ax liniar din oțel inoxidabil drylin SHT-ES1, cu șuruburi și elemente de ghidare vizibile.

SHT - Oțel inoxidabil

  • Rezistență chimică
  • Extrem de robust
  • Opțiune disponibilă conform FDA
Masă în cruce cu ghidaj liniar și acționare centrală.

SHT-XY - Masă XY

  • Ca versiune standard sau cu preîncărcare
  • Precizie ridicată & rigiditate
  • Aliniere precisă prin fabricație CNC
Modul liniar cu acționare cu șurub și tije de ghidare.

SHT-FF - Fast Forward

  • Cu mecanism de eliberare rapidă
  • Poziționare precisă și rapidă
  • Inclusiv frână cu auto-blocare
Conector în cruce cu trei tije paralele și o axă filetată pentru un sistem de ghidare liniară.

Economia SHT și economia SHTP

  • Ușoare
  • Foarte eficiente din punct de vedere al costurilor
  • Rezistent la coroziune
Modul liniar drylin SHTC Heavy Duty cu acționare cu șurub și ghidaje.

SHTC - Utilizare intensivă

  • Pentru sarcini mari de până la 25.000 N
  • Lungime maximă a cursei până la 1.500 mm
  • De asemenea, pentru sisteme cu mai multe cărucioare
Mecanism cu șurub drylin SHT-PL-HR, cu tije de ghidare și șurub filetat.

SHT-PL "preîncărcare"

  • Piuliță trapezoidală preîncărcată pentru șurubul principal
  • Joc radial reglabil manual și continuu
  • Funcționare cu volan sau motor
Ghidaj liniar cu ax filetat și cărucior din plastic, în mai multe module conectate.

SHTC - Flexibil

  • Design flexibil
  • Ideal pentru 2 cărucioare
  • Funcționare uscată fără întreținere
  • Joc reglabil al rulmenților
Acționare SHT cu filet cu pas mare, arbore filetat și axe de ghidare.

SHTS - Rapid

  • Pas 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
  • Șurub principal cu elice mare
  • Soluție de mare viteză
  • Funcționare uscată fără întreținere
Ax liniar cu cărucior și prindere.

SHT-BB - Cu ax cu rulmenți cu bile

  • Viteză de rotație mai mare și precizie mai mare
  • Acționarea cu curea permite sarcini radiale
  • Cuplu de acționare constant
  • Mai puțin joc axial
Actuator SHT fără joc al piuliței, cu arbore filetat și suport evidențiat.

SHT ZB - Fără recul

  • Lubrifiere și fără întreținere
  • Precizie ridicată, independentă de sarcină
  • Autoreglare
  • Silențios & Fără coroziune
Trei ghidaje din oțel inoxidabil cu tijă filetată și bare rotunde, izolate pe fundal alb.

SHTC - HYD Design igienic

  • Soluție ușor de curățat
  • Conexiuni cu șuruburi ușor accesibile
  • Materiale: plastic și oțel inoxidabil
Spindel drylin SHTP-12 cu mai multe ghidaje din plastic și tije filetate.

SHTP - Economic

  • Design solid din polimer
  • Greutate redusă & Preț
  • Rezistent la coroziune

SHT-HTX - Temperatură ridicată +180 °C

  • Arbori și ax din oțel inoxidabil
  • Material rulment iglidur® X
  • Cărucior și bare transversale din aluminiu anodizat

Exemple de aplicații cu sisteme liniare cu șurub de ghidare drylin SHT

Configurație specială de măsurare cu axe cu șurub de ghidare

Instalație robotică pentru o aplicație artistică, pe o masă de lucru.

Dispozitiv de testare pregătit pentru producția de serie datorită igus

Dispozitiv de testare la îndoire cu o probă fixată între doi cilindri.

Vehicule industriale cu sarcini speciale

Stivuitor special cu braț de furcă extensibil pentru transportul materialelor.

Alte aplicații cu sisteme liniare cu șurub conducător

Lamele verticale roșii în fața unei structuri tehnice.

Informații suplimentare despre modulele liniare SHT

Ghidaj liniar cu șurub și cărucior pentru o axă industrială.

Sistem liniar cu prindere a căruciorului

  • Pentru dimensiuni de instalare SHT 12, 20 și 30
  • De asemenea, pentru configurația inversă sau cu mai multe cărucioare
  • Asigurarea poziției în special în poziția de instalare verticală
Actuatoare DMX de diferite dimensiuni, vedere din față pe fundal gri.

Motoare electrice potrivite

  • Sunt disponibile toate dimensiunile comune de instalare de la NEMA 8 la NEMA 34
  • Disponibile gata de conectare
  • Cu encoder și frână la cerere
  • Sisteme de control al motorului potrivite disponibile
Accesorii drylin pentru module liniare: diverse piese de fixare și opritoare finale.

Accesorii tehnice

  • Accesorii pentru poziționarea manuală și ajustarea formatului
  • Accesorii pentru reglaje electrice
  • Opțiuni de asamblare și fixare
  • Motoare pas cu pas, motoare EC sau motoare de curent continuu adecvate pentru funcționarea electrică

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță