Module liniare economice SHTP

Mic, ușor, accesibil

  • Construcție ușoară prin combinația de plastic și aluminiu
  • Conceput pentru asamblare rapidă
  • rentabilă datorită turnării prin injecție și anodizării clare

Servicii pentru produse

Descărcați datele din catalog

Solicitați o ofertă

Configurator online gratuit

Dimensiunile seriei economice SHT

SHTP-01-06-AWM

  • Versiune miniaturală
  • Greutate foarte mică
  • Filet: M8
  • Lungimea max. a cursei: 300 mm
  • max. Capacitate de încărcare:
    • axială 50 N
    • radială 50 N
  • Lungimea glisierei: 45 mm

SHTP-01-10

  • Design plat și deosebit de ușor
  • Ideal pentru soluții cu mai multe diapozitive
  • Filet: Tr08x1.5
  • Lungimea max. a cursei: 350 mm
  • max. Capacitate de încărcare:
    • axială 100 N
    • radială 400 N
  • lungime glisieră: 26 mm

SHTP-01-12 & SHTP-02-12-AWM

  • Construcție solidă
  • Fir: Tr10x2
  • Lungimea max. a cursei: 500 mm
  • max. Capacitate de încărcare:
    • axială 200 N
    • radială 400 N
  • Lungimea glisierei: 30 mm

SHTP-01-12-AWM-FF

  • Frânare prin autoblocare
  • Filet: Tr10x2
  • Lungimea max. a cursei: 500 mm
  • capacitate de încărcare max. capacitate de încărcare:
    • axială 200 N
    • radială 400 N
  • Lungimea glisierei: 55 mm

Fast Forward pentru SHTP-01-12-AWM-FF

Desen 3D al unui mecanism Fast-Forward cu eliberare rapidă, cu două poziții și direcții de mișcare.
  • O opțiune pentru axa lineară a fusului
  • Utilă numai pentru filete cu autoblocare (filet trapezoidal)
  • Reglare rapidă prin decuplarea piuliței șurubului conducător - Poziționare precisă cu ajutorul roții manuale deasupra fusului
  • Utilizați numai în poziție de instalare orizontală

Materiale pentru arbori

Material pentru arbori drylin din metal.

Sistem de filet

Filetul rapid și filetul trapezoidal sunt prezentate alăturat.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță