Axa liniară pentru dispozitivul de testare a îndoirii cusăturilor de sudură de precizie, fără joc

Fără lubrifiere și fără întreținere: sistem liniar cu șurub de ghidare și șină liniară pentru testarea îmbinărilor sudate

Profil

  • Ce a fost necesar: drylin® sistemliniar SHT, drylin® ghid liniar W
  • Cerințe: Precizie ridicată de poziționare, cât mai puțin joc posibil, robust, durabil, fără lubrifiere, insensibil la murdărie
  • Industrie: Mașini pentru materiale plastice
  • Succes pentru client: Dispozitivul de testare a îndoirii pentru cusături de sudură poate testa probe de îndoire în conformitate cu DVS 2203-5 până la o grosime a plăcii de 15 mm sau o forță maximă de 5.000 N. Toate fără lubrifiere și întreținere și durabile. Ceea ce a început ca un proiect de stagiar a ajuns apoi în producția de serie.
Dispozitiv de test drylin W într-o carcasă de protecție, cu afișaj și fereastră de inspecție.

Problema

Soluția

Dispozitivul de testare a încovoierii trece la producția de serie

Tehnologie liniară drylin W într-un dispozitiv de testare pentru funcționare fără lubrifiere.

Sistem liniar cu șurub de ghidare fără întreținere și lubrifiere din programul standard drylin® SHT și ghidajul liniar drylin® W pentru mișcările verticale și orizontale ale dispozitivului de testare la încovoiere.

Ghidajul liniar Drylin® W este utilizat pentru a stabili distanțele de sprijin specificate de ghidaj.

Cele două ghidaje liniare sunt personalizate în funcție de cerințele dispozitivului de testare a încovoierii.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță