Tehnologie de transport Jungheinrich într-un antet.

Mișcări liniare fără smucituri în camioanele industriale

Datorită axei liniare fără lubrifiere

Axa liniară drylin® gata de instalare pentru ajustarea fără probleme a distanței pe stivuitoarele Jungheinrich

Profil:

  • Ce a fost necesar: axa liniară Drylin® din programul SHT
  • Cerințe: trebuie să fie posibilă rotirea în siguranță a foilor în formă de aripă în sus și în jos cu 30 de grade; ajustarea distanței volanului multifuncțional Jet-Pilot trebuie să fie posibilă în direcția longitudinală
  • Industrie: Inginerie mecanică, camioane industriale, logistică internă
  • Succes pentru client: Elementele rulmenților netezi realizate din polimerul de înaltă performanță iglidur® J asigură o funcționare lină și silențioasă și sunt complet lipsite de lubrifiant; livrate gata de instalare cu motor compact de curent continuu și senzor de poziție finală
Stivuitor special cu braț de furcă extins și carcasă galben-neagră.

Produse utilizate

Acționare SHT cu filet cu pas mare, arbore filetat și axe de ghidare.
Motor reductor cu arbore de ieșire și flanșă.

Configurarea axei liniare

Problema

Soluția

Impresii

Unitate liniară drylin cu cărucior și ghidaje.
Carcasă metalică neagră cu clapetă înclinată pe o mașină.
Unitate de control a unui stivuitor special Jungheinrich, cu manetă neagră și carcasă galbenă.
Ax liniar cu șurub filetat și cărucior pentru poziționare precisă.

Alte exemple de aplicații

Configurație specială de măsurare cu ax cu șurub principal, motor & sistem de control

Instalație robotică pentru o aplicație artistică, pe o masă de lucru.

Imprimanta 3D pentru beton l Soluție fără lubrifiere pentru mediul plin de praf

O imprimantă 3D construiește un zid mare, curbat, pe un șantier în aer liber.

Tehnologie de acționare electrică într-un sistem de poziționare automată

Stație de picking igus într-un mediu de târg sau expoziție.

Axe liniare pentru dispozitivul de testare a îndoirii cusăturilor de sudură de precizie, fără joc

Ghidaj drylin W cu două suporturi metalice într-o mașină.

Ax liniar fără lubrifiere pentru mixerul automatizat de cocktailuri

E-chains pentru un bar cu dozatoare de sticle și ghidare a cablurilor sub tejghea.
Simbolul coșului de cumpărături lângă două module liniare.

Magazin online de tehnologie Drive

Configurator pentru tehnologie de acționare

Whitepaper drylin E: transmisie cu curea dințată sau acționare cu ax filetat pentru module liniare.

Descărcați cartea albă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță