Accesorii tehnice pentru drylin® module liniare și axe liniare

Pentru mișcare manuală și electrică

Elemente de control

Indicator de poziție analogic cu contor pentru afișarea poziției.

Indicatoare de poziție analogice

  • Indicator analogic din plastic
  • Contor opțional cu 3 până la 5 cifre
  • Inclusiv manșon de reducere adecvat
  • Poate fi combinat cu o clemă manuală
Indicator digital de poziție pentru o șină, cu afișaj și buton rotativ.

Indicator digital de poziție

  • Afișaj digital electronic
  • Afișaj LCD cu 5 cifre
  • Durată mare de viață a bateriei
  • Orientarea afișajului standard sau la 180°
Clemă pentru ax drylin cu pârghie pentru blocarea axului.

Flanșă de prindere a arborelui

  • Pentru fixarea indicatorului de poziție
  • Blochează șurubul de ghidare împotriva rotirii involuntare
  • Pentru diferite diametre ale șurubului de ghidare
Volant pentru module liniare și axe liniare.

Roți de mână

  • Buton rotativ: standard definit pentru unități complete
  • Diferite diametre exterioare disponibile
  • Mânere diferite disponibile
Acționare unghiulară în trei poziții pe un suport.

Acționare unghiulară flexibilă

  • Reglare flexibilă - poate fi pivotată la 360°
  • Cuplu de acționare max. 3Nm
  • Fixare cu ajutorul șurubului de fixare
  • Arbore de ieșire Ø 12mm h7
Transmisie unghiulară cu arbore și conexiune cu flanșă.

Transmisie unghiulară cu două fețe

  • Pentru transmisii rotative de 90°
  • Configurație posibilă cu prindere a șurubului principal, indicator de poziție și volan
  • Disponibile pentru sarcini grele
Transmisie unghiulară cu roată de mână pentru reglare manuală.

Acționare unghiulară conform FDA

  • Cuplu de acționare max. 3Nm
  • Piese unice din oțel inoxidabil
  • Ușor de curățat
  • Compatibil cu SHTC-20-EWM-HYD
Flexwellen cu cuplaj de arbore și conexiune la un element de acționare.

Arbori flexibili

  • Lungimi: 300 mm, 500 mm și 1.000 mm
  • Arbore flexibil: Oțel lustruit
  • Instalare flexibilă
  • Economie de spațiu
Flanșă de motor cu placă de conectare pentru un antrenament.

Accesorii pentru conectarea motorului

  • Totul pentru conectarea motorului
  • kituri de adaptare
  • Flanșă pentru motor
  • Cuplaj
Căruț liniar drylin HSQ cu șurub filetat și unitate de acționare.

Unitate pivotantă de ridicare HSQ

  • Secțiune pătrată tubulară dințată, anodizată dur și rezistentă la coroziune
  • Design modular
  • Acționare: Motor pas cu pas NEMA11
Acționare robot portal cu motor, arbori și blocuri de rulmenți pe o axă liniară.

Acționări portal

  • Economie de spațiu
  • Configurație compactă pentru roboți liniari
  • Pentru cutii de viteze și motoare stepper și EC/BLDC
  • Mai multă siguranță datorită encoderului și frânei
Limitator de capăt cu trei variante de conectare pentru automatizarea industrială.

Comutator de referință de limită

  • Rentabil
  • Greutate redusă
  • clasa de protecție IP50
  • Contact de comutare
SAW cu motor și cuplaj pentru ax liniar.

Kituri de adaptare pentru servomotoare

  • Simplu & Punere în funcțiune rapidă
  • Include cuplajul flanșei motorului și șuruburile de montare
  • Potrivit pentru mulți producători obișnuiți

Accesorii de montare și instalare

Placă de montaj metalică cu mai multe găuri.

Kit adaptor pentru configurarea robotului liniar

  • Configurare simplă și rapidă a robotului liniar multiaxă
  • Pentru axele cu șurub conducător și cu curea dințată
  • Pregătirea asamblării lanțului de energie
  • Montarea axei y pe 2 axe x
Placă adaptor din plastic cu mai multe orificii.

Placă adaptoare

  • Placă adaptoare pentru alinierea manuală a
    indicatoare de poziție și cleme manuale
  • Potrivit pentru modulele liniare Drylin® din seriile SLW, SHT. SHTP
Elemente de fixare metalice pentru ghidaje drylin.

Clemă

  • Montare sigură
  • Complet reglabil
  • Pentru drylin® Module liniare SAW și axe cu curea dințată ZLW & Profile înalte WSX
Trei piulițe cu canal din metal, cu filet.

Piulițe cu fantă

  • Complet reglabil
  • Ideale pentru comutatoarele de limită și de referință drylin®
  • Potrivit pentru fantele în T ale drylin® WSX profil înalt
  • Fixare sigură & retroadaptabil
Distanțier drylin din metal pentru montaj și menținerea distanței.

Distanțiere

  • Kitul adaptor conține două distanțiere pentru conectarea unui modul liniar
  • Material: aluminiu
  • Opțiune de montare pentru comutatoare de proximitate
  • Poate fi montat ulterior
Suport de montaj drylin din metal, cu găuri.

Suport de montare

  • Disponibil pentru drylin® WSX / SAW(C) / ZLW
    Mărimi 0630/1040/1080/1660
  • Material: aluminiu anodizat
  • Poziții multiple
  • Montare rapidă fără găurire
Set de colț cu două suporturi metalice.

Kit unghiular

  • Dimensiuni de instalare diferite
  • Poate fi combinat cu modulele liniare din seriile SHT, SHTC, SHTS în dimensiunile de instalare 12 și 20
  • Material: oțel inoxidabil
Placă de montaj din aluminiu cu găuri pentru o îmbinare liniară.

Plăci cu fantă în T

  • Aluminiu anodizat
  • Diverse opțiuni de fixare
  • Pentru structuri de roboți liniare XY
  • Piulițe cu fantă Drylin potrivite
Cuplaj cu gheare din metal, cu fantă și marcaje roz.

Cuplajele cu fălci

  • conectează pivotul de acționare al axei la motor
  • 20 de versiuni din stoc
  • Amortizarea vibrațiilor și conectabil

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță