drylin® SHT – design și calcul

HORIZONTAL

  • TR 10x2: SHT-12, SHTC-12, SHTP-12, SLW-1040
  • TR 14x4: SLW-1660
  • TR 18x4: SHT-20, SHTC-20, SLW-2080
  • TR 24x5: SHT-30, SHTC-30
  • TR 26x5: SHTC-40
  • TR 30x6: SHTC-50

max. Viteza de alimentare [m/min.]

Diagram de caracteristici pentru culisori drylin: deplasarea X față de forța Y, pentru mai multe variante cu curbe descrescătoare.

max. Viteza fusului [rpm]

Diagramă cu curbe pentru cărucioarele drylin: capacitatea de încărcare scade odată cu cursa la mai multe tipuri.

max. Cuplu de acționare [Nm]

Grafic comparativ cu mai multe linii colorate pentru TR 10 x 2 până la TR 30 x 6 pe axa X.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță