Portcabluri pentru medii speciale

Lanț portcablu Clean Room cu o persoană mascată în fundal.

Soluții pentru camere cu atmosferă controlată

Lanț portcablu ESD pe o structură de mașină, cu cabluri și conducte.

Soluții ESD conductive

Un sistem de lanț portcablu murdar, cu o pictogramă igus portocalie în imagine.

Protecție împotriva murdăriei și șpanului

Lanț portcablu silențios într-o instalație industrială, cu componente tehnice.

Soluții de alimentare cu energie cu zgomot optimizat

Test al lanțului portcablu rezistent la substanțe chimice pe o instalație Krane Meissner.

Soluții pentru utilizare cu produse chimice

Lanț portcablu expus la căldură, cu simbolul temperaturii.

Soluții împotriva așchiilor fierbinți și a căldurii

Lanț portcablu ignifug igus cu cabluri Chainflex într-o aplicație tehnică.

Clase de inflamabilitate ale portcablurilor

Sistem de gestionare a cablurilor e-chain conform FDA pe o mașină.

Lanțul energetic pentru industria alimentară

Producție robotizată cu mai mulți roboți industriali și lanțuri portcablu pentru ghidarea cablurilor și furtunurilor.

Portcabluri pentru roboți și mișcare de-a lungul tuturor axelor

Lanțul energetic specific sectorului

e-spool cu sistem de ghidare a cablului pentru alimentarea cu energie în aplicații mobile.

Tehnologie pentru teatre și scene

ECS Service-Loop cu tub de protecție și cabluri.

Petrol și gaze

YE

Mașini de construcții și platforme de acces

guidelok swing GLO.S cu strat adeziv montat pe o grindă de oțel galbenă.

Macarale interioare/Macarale cu braț

Tipuri de aprovizionare cu energie

Ghidajul Guidelok igus pentru lanț portcablu cu cabluri pe un sistem cu ax vertical.

Sisteme verticale de alimentare cu energie

Canal de ghidare orizontal pentru un sistem de lanț portcablu.

Sisteme orizontale de aprovizionare cu energie

Inel igus pentru ghidarea cablurilor, pentru mișcări circulare, cu cabluri în interior.

Mișcări circulare și în spirală

Ușor de găsit, configurat, calculat durata de viață și comandat

Lanț portcablu cu cabluri și conectori pentru ghidare industrială.

Configurator: configurați lanțul energetic cu umplere

Garanție pentru e-chain până la 4 ani pentru un e-chain igus.

Calculați durata de viață garantată a lanțului energetic

Lanțuri energetice utilizate în medii speciale

Ghidare fiabilă a cablurilor în ciuda așchiilor fierbinți la 850 °C

Șlefuire metalică pe un tub curbat.

Alimentare extrem de silențioasă și fără vibrații pentru roboții cu cameră

Robot de cameră deasupra unui platou de studio, cu mai multe camere și module tehnice.

Lanț energetic rezistent la abraziune pentru utilizare în camere sterile

Lanț energetic complet echipat la -40 °C

Profil din aluminiu cu rolă de ghidare și suport pe o șină.

Testat!

Instalație de testare cu e-chain-uri, iar un angajat verifică componentele în laboratorul de testare.

Catalogul lanțurilor energetice

Catalog deschis cu pagini despre lanțuri portcabluri.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță