Portcabluri pentru alimentarea cu energie pe orizontală

Ghidați cablurile orizontal și economisiți costuri

Canal de ghidare orizontal pentru un sistem de lanț portcablu.

Sistem guidelok orizontal

  • Fără suport
  • Nu există sedimentare a cipurilor
  • Sistem modular cu puține piese
  • Mai rentabil decât multe lanțuri din oțel
  • Sunt posibile sisteme cu jgheaburi deschise
  • Așchiile pot cădea prin ele
Ghidaj de cabluri flizz la marginea unei mașini.

basic flizz

  • Sistem cu întreținere redusă până la 100 m
  • Protecție împotriva intemperiilor și a murdăriei
  • Design standardizat și modular
  • Montare ușoară pe perete
  • Fixare opțională la podea sau tavan
Sistem de ghidare Micro Flizz la acționare, cu cabluri.

micro flizz

  • Lanțul este ghidat în siguranță într-o canelură specială
  • Poate fi controlat prin intermediul unui dulap de comandă staționar
  • Accelerație de până la 50m/s²
  • Viteză de operare de până la 6m/s
  • Rate de date de până la 10Gbit/s
  • Necesită puțin spațiu

Curse orizontale de peste 1.000 de metri

Bandă transportoare lungă cu structură din oțel albastru, pe un șantier sau într-o mină la zi.
  • Călătorii lungi de 1.000 m și mai mult
  • Ghidare paralelă a tuturor cablurilor
  • Fără interfețe inutile
  • Greutate de umplere de până la 100 kg/m
  • Zgomot de deplasare redus
  • Eficiență energetică ridicată cu lanțurile rulante
  • Durată de viață de zece ani și mai mult cu lanțuri și cabluri energetice
  • Robuste în toate aplicațiile care implică vânt, intemperii, murdărie, substanțe chimice, mărfuri în vrac etc.
  • Instalare și modernizare rapidă a cablurilor și furtunurilor

Avantajele sistemelor de lanț energetic igus

  • Ușor cu cablurile
  • Ușoare, modulare, rezistente, silențioase, ușor de deschis
  • Furnizează energie, date, cablu de fibră optică, ulei și aer într-un singur sistem
  • Configurabil online
  • Durată de viață previzibilă
  • Întreținere ușoară și redusă, instalare simplă
  • Catalog standard mare

Sisteme alternative de alimentare cu energie de la igus

Lanț portcablu comparat cu tamburul de cablu și textul „VS”.

Sisteme de lanțuri energetice în locul rolelor de cablu motorizate

Comparație între Microflizz și șina electrică, cu unde de semnal și marcaj VS.

Sisteme de portcabluri în locul sistemelor de bare colectoare

Comparație între lanț și sistemul festoon cu „VS”.

Sisteme de portcabluri în loc de bucle

Exemple de aplicații selectate

Excavator pentru lignit - unitate de transport

Instalație de transport pentru material vrac cu un lanț igus e-chain lung de-a lungul traseului.

flizz de bază în loc de tambur de cablu

Lanț portcablu într-o mașină cu cabluri ghidate.

micro flizz în industria alimentară

Sistem automat de transport cu structură metalică și paleți, într-o zonă de producție.

Toate exemplele de aplicații cu lanțuri energetice igus

cabluri chainflex pentru mișcare

Cabluri chainflex într-un lanț portcablu.

Testat!

Laborator de testare chainflex într-o hală mare de producție, cu sisteme de transport și standuri de testare.

Instrument online

Bandă transportoare cu simboluri pentru învățare, unealtă, setări, calculator și căutare.

Catalogul lanțurilor energetice

Catalog deschis cu pagini despre lanțuri portcabluri.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță