Portcabluri pentru funcționarea ușoară și camere cu atmosferă controlată

Portcablu
Lanț portcablu e-chain E6.1 cu mai multe zale articulate.
  • Înălțimi interne: 29 până la 80 mm
  • Disponibil în 3 versiuni:
    • Poate fi deschisă pe ambele părți în raionul interior și exterior
    • Detașabil pe ambele părți în raionul interior și exterior
    • Detașabil în raionul interior și exterior
  • Extrem de silențios 32 dB(A)
  • Forțe mari de tracțiune și împingere
  • Potrivire pentru camere curate ISO clasa 1: practic fără uzură și abraziune

E6

e-chain E6 pentru ghidarea cablurilor în mișcare.
  • Înălțimi interne: 29 până la 80 mm
  • Disponibil în două versiuni:
    • Poate fi deschis pe ambele părți
    • e-tube, capac detașabil pe ambele părți

Sistem plat de rutare a cablurilor e-skin® plat și CFCLEAN

Lanț portcablu plat ESKIN Clean Room pentru aplicații curate.
  • Design modular și compact
  • Cablurile pot fi înlocuite rapid
  • Compatibile cu camerele curate în conformitate cu IPA ISO clasa 1
  • Nivel ridicat de fiabilitate datorită ansamblurilor de cabluri CFCLEAN armonizate
  • Disponibil din stoc

tub ondulat e-skin®

Sigiliul Fraunhofer IPA TESTED DEVICE pe un tub ondulat alb igus e-skin.
  • Înălțimi interioare: 28 până la 40 mm
  • Se deschide și se închide ca un fermoar
  • Necesită un spațiu de instalare redus
  • Protejat împotriva prafului și a apei
  • Clasificare IPA 1
  • Premiul al II-lea al Frauenhofer Cleanliness Technology Award 2018

R6

Lanț portcablu e-chain® cu zale mobile pentru ghidarea cablurilor și furtunurilor.
  • Înălțimi interioare: 28 până la 52 mm
  • Sistem închis
  • Funcționare silențioasă
  • Abraziune redusă

T3

Sistem igus e-chain T3, lanț portcablu.
  • înălțime interioară: 29 mm
  • Bară transversală detașabilă în raza interioară și exterioară
  • Lanț electronic foarte ușor®
  • Rază de curbură mică și cele mai mici spații de instalare
  • Silențios 33 dB(A)
  • cameră curată ISO clasa 2

E3

Lanț portcablu E3 pentru cabluri în mișcare.
  • Înălțimi interne: De la 10 la 22 mm
  • Bară transversală pe o centură - deschidere cu fermoar în raza exterioară
  • Silențios 38 dB(A)
  • Design modular: bară transversală, separare interioară și conector pe o singură bandă

Reciclarea lanțului energetic

Imagine de campanie cu cuvântul „chainge” și patru pași în pictograme verzi deasupra.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță