Studio TV cu camere robotizate, mese pentru prezentatori și fundal luminat.

Lanțuri de energie care funcționează fără probleme pentru camerele robot din studioul de știri Tagesschau

Conductele de cabluri funcționează silențios și fără întreținere 24 de ore din 24

Profil

  • Ce a fost necesar: lanț energetic tip E6, cablu de control chainflex®, jgheab de ghidare
  • Cerințe: Funcționare lină, fără întreținere, durată lungă de viață, mișcări fluide și fără joc
  • Industrie: Tehnologia filmelor și a camerelor
  • Succes pentru client: Lanțul e-chain® tip E6 atinge o performanță de funcționare îndelungată care poate fi calculată în avans. elementele de legătură rezistente la abraziune și un pas mic asigură o funcționare extrem de silențioasă și cu vibrații reduse. Pentru cele mai lungi curse, a fost dezvoltată o soluție specială cu un capăt mobil personalizat, role de sprijin speciale, role din plastic acoperite cu cauciuc sau suspensii speciale pentru jgheabul de ghidare.
O cameră de studio este montată pe tavan deasupra platoului.

Problema

Soluția

Consultările extinse și planificarea comună a proiectului au condus la succes.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță