Lanțuri energetice pentru aplicații în camere curate

Lanțuri energetice pentru aplicații în camere curate

Peste 9.000 de serii de lanțuri energetice certificate pentru aplicații în camere curate ISO Clasa 1 până la 5 1)

Sistem de ghidare cabluri plate e-skin®

e-skin flat cu structură toronată ca alternativă la cablurile fără șine

  • Compatibile cu camerele curate în conformitate cu IPA ISO clasa 1
  • Design modular și compact
  • Cablul poate fi îndepărtat în câteva minute
  • Cu structură toronată CFCLEAN personalizată pentru fiabilitate ridicată
  • Durată de viață de peste 57 de milioane de curse duble
  • Disponibil din stoc
  • Fără cantitate minimă de comandă

Tub ondulat e-skin

Tub ondulat e-skin

Sistem de lanț energetic seria T3

Sistem de lanț energetic seria T3

Sistem de lanț energetic seria E3

Sistem de lanț energetic seria E3
Rezultat conform DIN EN ISO 14644-1SeriaRaportul nr.Turație [m/s]
ISO Clasa 1SKF12O/SKF12C Sistem e-skin cu un singur pod IG 2102-1212 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Clasa 1 e-skin flat 3 straturi IG 2107-1242 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Clasa 1 SKS28.068.02.1 e-skin moale + cablu IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Clasa 1 SKY28.068.02.1 hibrid e-skin IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Clasa 1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Clasa 1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Clasa 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1.0/2.0
ISO Clasa 1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0.5
ISO Clasa 2 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Clasa 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0.5
ISO Clasa 2 E14.3.038.0 IG 0308-295 1.0
ISO Clasa 3 2500.05.055.0 IG 0308-295 2.0
ISO Clasa 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0.5
ISO Clasa 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Clasa 3 280.10.100 IG 0308-295 1.0
Teste Fraunhofer IPA

produse igus pentru camere curate în comparație

Ghidaj cablu plat e-skin flatTub ondulat e-skinLanțul energetic C6Lanțul energetic E6/E6.1Cabluri panglică disponibile în comerț
Clasa 1 în conformitate cu EN ISO 14644-1 ✔ ✔Teste continue în camera curată în<br />certificat IPA igus<br />laborator cu cameră curată✔✔
Design modular ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Componente interschimbabile individual ✔ ✔ ✔ ✔ X
Umplere rapidă, deschizibilă ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
Livrare rapidă ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Întreținere ușoară ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
Disponibile din stoc ✔✔✔✔X
Poate fi scurtat ✔✔✔✔X
Poate fi lărgită ✔X✔✔X
Rata ridicată a productivității ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Fără cantitate minimă de comandă ✔✔✔✔X
Rentabilitate ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Potrivit pentru aplicații fără suport ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Pentru dinamică ridicată ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Economie de spațiu ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
Greutatea de umplere ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Garanție de până la 4 ani ✔ ✔ ✔ ✔ X
Economisește resurse ✔ ✔ ✔ ✔ X
Totul dintr-o singură sursă (lanț, cablu, conector)✔✔✔✔✔
Produse disponibile și individual ✔✔✔✔X
Funcționare silențioasă, lină ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
Calcularea online a duratei de viață XXX✔X
Configurator online de separări interioare În pregătire ✔ X✔ ✔
Potrivit pentru următoarele industrii Producție electrică, industrii 3C, distribuitoare de lipire, semiconductori, producție FPD, tehnologie medicală, microelectronică, AOIProducție electrică, industrii 3C, distribuitoare, tăiere sticlă, semiconductori, producție FPD, microelectronică, AOIProducție electrică, industria semiconductorilor, producție FPD, microelectronică, roboți pentru panouri, ambalareProducție electrică, semiconductori, producție FPD, microelectronică, roboți pentru panouri, ambalare, plottere, tehnologie medicalăProducție electrică, industrii 3C, microelectronică, industria semiconductorilor, producție FPD
  1. Seriile individuale ale diferitelor lanțuri electronice igus®® din familiile e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 și easy chain® au fost certificate în conformitate cu DIN EN ISO 14644-1 ISO Class 1 până la ISO Class 5 de către Institutul Fraunhofer IPA (Raportul IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 și IG 1907-1125). Acest lucru corespunde celor peste 9 000 de piese din gama de produse e-chain® care au același design/principiu.
  2. Dimensiunile individuale din gama de produse drylin® " T", "N" și "W" au fost certificate în conformitate cu DIN EN ISO 14644-1 ISO clasa 3 până la ISO clasa 6 de către Institutul Fraunhofer IPA (Raportul IG308-295). Aceasta corespunde unui număr de 197 de piese din gama de produse drylin® cu același design/principiu.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță