Materiale pentru e-chain igus în opt segmente numerotate, cu fotografii de produse și logo-ul igus.

Portcabluri - rezistența chimică a materialelor igumid

igumid® G - materialul de bază pentru majoritatea aplicațiilor

igumid® NB oferă lanțului energetic easy chain® flexibilitatea

necesar. igumid® TE

- rezistă chiar și la substanțele chimice agresive Cel mai nou membru al familiei de materiale pentru lanțuri este igumid® EG+. Materialul se caracterizează printr-o absorbție totală extrem de scăzută a umidității și, prin urmare, este, de asemenea, foarte rezistent la substanțe chimice. igumid® EG+ a fost dezvoltat special pentru aplicații cu substanțe chimice agresive, cum ar fi cele utilizate în galvanizare sau în producția de îngrășăminte, și este utilizat acolo atât pentru lanțuri energetice, cât și pentru sisteme de canale. În cazul în

care până acum trebuia să se utilizeze oțel inoxidabil costisitor ca material pentru canale, igumid® EG+ oferă o alternativă rentabilă. Materialul, care este imediat recognoscibil prin culoarea sa albastră, poate fi utilizat pentru majoritatea seriilor e-chain® într-un interval de temperatură de la 0 °C la +100 °C. Este lipsit de halogeni și silicon și respectă normele RoHS. igumid® HT protejează împotriva cipurilor incandescente Dacă energia, semnalele și mediile trebuie să fie deplasate flexibil în mașinile-unelte, tuburile electronice sunt soluția ideală. Designul lor închis împiedică pătrunderea cipurilor în interior. Tuburile fabricate din materialul special igumid® HT asigură, de asemenea, că nu pot adera cipuri fierbinți de până la 850 °C. Toate tuburile din seriile R2, R4 și RX sunt disponibile ca versiuni HT rezistente la căldură. Acest lucru oferă producătorilor de mașini de turnătorie și alte echipamente de prelucrare a metalelor posibilitatea de a înlocui sursele de energie metalice cu lanțuri de energie mai flexibile și semnificativ mai ușoare, realizate din plastic de înaltă performanță. igumid® DT este detectabil magnetic Dezvoltarea compusului din plastic igumid® DT a fost destinată în special aplicațiilor din întreaga producție alimentară. Materialul de bază a fost modificat astfel încât chiar și cele mai mici fragmente de 1 mm sunt recunoscute de toate sistemele de detecție standard. Acest lucru înseamnă că orice așchii pot fi detectate și ejectate automat. igumid® ESD: protecție împotriva descărcărilor electrostatice Soluțiile și instrumentele conforme ESD sunt utilizate în multe industrii pentru a proteja componentele electronice sensibile de descărcările electrostatice. Acest lucru se aplică în special componentelor mobile, cum ar fi sursele de energie. Cu igumid® ESD, are un material în gama sa care a fost proiectat exact pentru această aplicație exigentă și disipează imediat orice

și mai mult spațiu de instalare. Materialul este utilizat în principal în aplicații pentru

aplică la lanțul energetic negru lanț. Dacă produsul dvs.

Vom fi

Mediu Concentrație - % greutateigumid G<br />și NBigumid TE
Acetonă100++++
Acid formic (apos) 2+++
Amoniac (apos) 10 ++ ++
Benzină 100++ ++
Benzen 100++++
Bitum 100 +-
Acid boric (apos) 10++ +
Acid butiric 100+-
Clorură de calciu (apoasă) Sat. aq. sol. ++ ++
Hidrocarburi clorurate +++
Apă cu clorSat. aq. sol. --
Acid cromic (apos) 1+-
Motorină 100++++
Acid acetic2 ++++
Culoare++++
Unsori, grăsime de gătit ++++
Hidrocarburi fluorurate ++++
Formaldehidă (apoasă) 30++
Uleiuri hidraulice +++
Potasiu caustic 10++++
Carbonat de potasiu (apos) 60++++
Sulfat de potasiu (apos) 100++++
Acetat de metil100++++
Lapte++++
Ulei mineral ++++
Carbonat de sodiu (apos) 50++++
Ulei, ulei lubrifiant ++++
Ulei, de gătit ++++
Acid oleic100++++
Ulei de parafină ++++
Percloretilenă100++++
Rășini poliesterice (cu stiren) ++++
Gaz propan ++++
Mercur++++
Acid clorhidricpH2+-
Acid clorhidric2--
Acid clorhidric 10--
Cerneală, cerneală de tipărire ++++
Vaselină ++++
Acid tartaric +++
Sulfat de zinc (apos) 10++-

Exemple de aplicații selectate pentru dvs. cu lanțul energetic

Aplicații inovatoare ale premiului 2022 pentru vectori

  • Vectorul de aur: Sală polivalentă, GEPBER-Szinpad Kft.
  • Vectorul de argint: Sistem de iluminat pentru gazon, RHENAC GreenTec AG
  • Vectorul de bronz: Echipament pentru roți cu găleți, Talwandi Sabo Power Limited
  • Vectorul verde: Cărucior de udare de precizie, Dercks Gartenbau GmbH
Patru modele colorate igus Vector Award pe socluri, fiecare cu o imagine industrială în centru.

Efector final pentru roboți

Braț robotizat de nituire cu cabluri și cap de unealtă într-un mediu de producție.

Excavator pentru lignit

Lanț portcablu lung pentru o instalație de transport.

Paletizator

Sistem de transport și celulă robotică pe o linie de umplere și ambalare Beyer.

Mașini de tăiat cu laser

Mașină de tăiere cu laser, cu scântei în timpul tăierii metalului.

Transportatorul liniei de producție

Roboți industriali și lanțuri portcablu într-o fabrică de mașini-unelte.

lanțul energetic Magazin

Baza de cunoștințe lanțul energetic

Lanț portcablu negru cu o secțiune evidențiată în portocaliu în sistemul de ghidare a cablurilor.

seminar online

O persoană folosește un laptop cu interfața unui seminar online pe ecran.

Testat!

Laborator de testare într-o hală industrială, cu sisteme de transport și lanțuri portcablu mari.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță