Lanț energetic închis pentru protecția împotriva murdăriei și a așchiilor

Lanț energetic închis pentru protecția împotriva murdăriei și a așchiilor

Ce sunt lanțurile energetice închise?

Lanțuri energetice deschise
Lanțuri energetice închise (tuburi energetice)

Lanțuri de energie închise pentru o protecție fiabilă a cablurilor

Lanț energetic închis seria R2.1

Tub de energie R2.1

  • Înălțimi interioare: 26 până la 75 mm
  • Disponibil în două versiuni:
    • Deschizabil pe raza exterioară din ambele părți
    • Deschizabil în raza interioară de pe ambele părți
  • Înălțime interioară mare și rentabilă
  • Funcționare silențioasă datorită frânei încorporate
  • Design neted, fără margini care să interfereze
Lanț energetic închis serie RX

Tub de energie RX

  • Înălțimi interioare: 42 până la 73 mm
  • Capac detașabil în raza exterioară
  • Conturul rotunjit permite așchiilor să sară ușor
  • Testat IP de către TÜV NORD CERT GmbH
Lanț energetic închis seria E2 R

Tub de energie E2 R

  • Înălțimea interioară: de la 25 la 45 mm
  • Capac detașabil în raza exterioară
  • Funcționare silențioasă datorită pasului mic al verigilor lanțului
Lanț energetic închis seria E2 R100

Tub de energie E2 R100

  • Înălțimi interioare: 21 până la 50 mm
  • Capac care se poate deschide în raza interioară din ambele părți
  • Protecție economică împotriva murdăriei și așchiilor
Lanț energetic închis seria R4.1L

Tub de energie R4.1L

  • Înălțimi interioare: 31 până la 48 mm
  • Capac care se poate deschide în raza interioară și exterioară de pe ambele părți
  • Complet închis
  • Frână integrată „ "”" pentru o funcționare silențioasă
  • Design cu decupaj pentru stabilitate laterală optimă
  • Foarte personalizabil în funcție de aplicație
  • Raport optim preț-performanță
  • 30% ușor și 80% asamblare mai rapidă decât seriile comparabile
  • Sistem dublu de blocare și conexiune cu știft/orificiu mare pentru absorbție ridicată a forței
Lanț energetic închis serie R4.1

Tub de energie R4.1

  • Înălțimi interioare: 28 până la 108 mm
  • Capac detașabil în raza interioară și exterioară
  • Complet închis
  • Pentru aplicații deosebit de exigente
  • Design cu decupaj pentru stabilitate laterală optimă
  • Sistem dublu de blocare și conexiune cu știft/orificiu mare pentru absorbția forțelor mari
  • Forță de împingere ridicată pe curse lungi și pentru lungimi lungi fără sprijin
  • Frâne cu amortizare a zgomotului „ "”" și amortizoare de zgomot opționale
  • Frână integrată „ "”" pentru funcționare silențioasă
Lanț energetic închis seria R4/light

Tub de energie R4/light

  • Înălțimi interioare: 56 până la 80 mm
  • Capac detașabil în raza interioară și exterioară
  • Complet închis
  • Grosime redusă a panourilor laterale și traverse mai subțiri
Fermoar de serie cu lanț energetic închis

Fermoar tub de energie

  • Înălțimi interioare: 10,3 până la 32 mm
  • Capac pe o centură pe raza exterioară
  • Versiune tubulară pentru impact ușor cu murdărie
  • Funcționare silențioasă datorită pasului mic al zăvorilor lanțului
  • Disponibilă și în versiune tubulară închisă ( ")"
  • Premiul iF Design Award pentru designul fermoarului
triflex R

triflex R

  • Înălțimea interioară (care poate fi completată): 10 până la 46,8
  • Ideal pentru mișcări solicitante în toate axele
  • Versiunea TRC protejează, de asemenea, împotriva murdăriei și a așchiilor, deoarece este complet închisă.
  • Rezistență ridicată la torsiune
  • Ușor de scurtat și lungit
  • Stop-dog de torsiune definit și rază minimă de îndoire
  • Multe alte versiuni disponibile
  • iF Design Award 2004, 2007 & 2013
triflex® R

Programul de reciclare Chainge pentru lanțul energetic

Cablu CF890

Cablu CF890

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță