Modificarea limbii :
Jgheab de ghidare pentru aplicații verticale, în special pentru unități de depozitare și recuperare de toate tipurile, acum cu componente și mai ușoare și instalare simplificată. Pârghiile de blocare și șinele de ghidare împiedică lanțul energetic să se balanseze și să iasă.
Domenii de aplicare tipice: Unități de stocare și recuperare, ascensoare, ascensoare pentru construcții și macarale, parcări automate cu mai multe etaje, ascensoare pentru nave
Ce veți găsi pe această pagină:
Vedeți diverse aplicații care utilizează ghidajul Guidelok.

| Nr. piesă guidelok P | Seria e-chains | Lățime interioară Bi [mm] | Raza de îndoire R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| Nr. piesă guidelok P.S | Seria e-chains | Lățime interioară Bi [mm] | Raza de îndoire R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| Nr. piesă | Seria e-chains | Lățime interioară Bi [mm] | Raza de îndoire R [mm] | Max. Viteză verticală [m/s] | Max. Viteză orizontală [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|
| GLSL.F+.255.10.R | 255 | 103 | 150 | 4 | 7 |
| GLSL.F+.2700.10.R | 2700 | 100 | 150 | 4 | 7 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h