Lanț de energie hibrid YE - puternic, rezistent la scuturare și compact

  • Cu aproape 50% mai puțin greutate decât lanțurile din oțel comparabile
  • YE.42: cu 91% mai multă lungime nesusținută comparativ cu seria E4.42
  • YE.56: cu 61% mai multă lungime nesusținută în comparație cu seria E4.56
  • YEHD.112: cu 68% mai multă lungime nesusținută în comparație cu seria E4.112

Seria YE.42

Lanț portcablu cu dimensiunea de 42 mm.

Seria YE.56

Lanț portcablu cu rază mare de curbură și cota 56.
Sistem ECS pe platforma de ridicare, cu detaliu mărit al lanțului portcablu.

iSet YE | Călătorii: 6 - 18m

Cumpărați acum

Seria YEHD.108

Sistem de lanț portcablu YEHD108 cu mai multe lanțuri pentru aplicații mobile.

Seria YEHD.112

Lanț portcablu YEHD112 gri, cu mai multe zale.

e-tube, care se poate deschide din ambele părți, capac pivotant - protecție împotriva așchiilor și a murdăriei

Modul de lanț portcablu YR.42, cu înălțime de 42 mm.

Seria YR.42

Seria YR.56

Lanț portcablu cu dimensiunea 108.

Seria YRHD.108

Realizat în practică

Tubul hibrid YRHD în uz la DWK Drahtwerk Köln ca înlocuitor pentru tubul de oțel

Două lanțuri hibride YE.42 side-by-side înlocuiesc un lanț de oțel la Sinopec

Lanțuri hibride YE.42 pentru modernizarea unei platforme de lucru Genie

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Traseu de testare: lungime nesusținută cu traseu superior drept cu o greutate de umplere de 5 kg/m

Grafic comparativ cu trei perechi de bare pentru YE și E4.112, E5.56, E5.42, cu valorile 7,6/4,5, 5,5/3,4 și 4,6/2,4.

De ce un lanț energetic hibrid plastic-oțel

  • Coroziune la nivelul articulațiilor, ceea ce duce la rigidizarea întregului sistem de alimentare cu energie
  • Deformarea barelor transversale, care poate cauza griparea/ răsucirea lanțului de tracțiune. De asemenea, marginile ascuțite pot deteriora cablurile și furtunurile.
  • Șuruburile, bolțurile și circlipurile se pot pierde în timp și pot face întregul sistem instabil.
  • Greutate ridicată deoarece sursa de energie este fabricată din metal
  • Verigile lanțurilor din oțel nu pot fi deschise și sunt aproape imposibil de înlocuit parțial.
  • Îmbinările din plastic-metal previn griparea verigilor lanțului electronic® din cauza coroziunii.
  • Barele transversale din plastic nu se deformează permanent. De asemenea, acestea pot fi înlocuite individual în cazul unui defect. Barele transversale rotunjite protejează cablurile și furtunurile.
  • Nu sunt necesare șuruburi sau nituri pentru conectarea lanțurilor electronice®.
  • E-chain hibrid cu până la 50% mai ușor®
  • Legăturile E-chain® pot fi deschise după cum este necesar. Cablurile pot fi adăugate sau îndepărtate după cum este necesar. igus® chainflex® cabluri pentru orice aplicație: fie că este vorba de rezistență ridicată la UV sau de temperaturi ridicate/ scăzute. Garanție de 36 de luni pentru toate cablurile

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță