Lanț portcablu și un test de ardere al unei componente feroviare.

Comportamentul de ardere al lanțului energetic cu igumid® G și NB

Comportamentul la ardere igumid® NB

  • Clasificare UL94 - V2
  • VDE 0304 Partea 3/5.70 Clasificare - IIb
  • DIN 4102 Inflamabilitatea materialelor de construcție - B2
  • Vă rugăm să solicitați informații despre variantele V0 disponibile
Lanț portcablu pentru ghidarea cablurilor și furtunurilor.

easy chain

  • Rentabil
  • Clasa de inflamabilitate UL94-V2
  • Potrivit pentru aplicații în camere curate
Lanț portcablu din seria F17 cu 32 de zale.

Seria de portcabluri F17

  • contur exterior care respinge murdăria
  • Suport de montare cu descărcare de tensiune integrată
  • Înălțime interioară mare, lățime exterioară îngustă

Comportament la foc igumid® G

  • Metoda de testare VDE 0304 Partea 3/5.70
  • Încercare în conformitate cu UL94: Teste standard pentru inflamabilitatea plasticului pentru componente în echipamente și aparate - Clasificare: 94 H la 3,2 și 1,6 mm grosime a corpului
  • Test conform DIN 4102 Comportamentul la foc al materialelor și componentelor de construcție - Clasificare: Material de construcție clasa B 2
  • Variante speciale cu specificație de autoextindere (UL94-V2 sau UL94-V0) la cerere
Lanț portcablu seria 2500 cu zale verticale.

Portcabluri E2/000

  • Sistem de dimensiuni medii și stabil
  • Pentru distanțe lungi de deplasare de până la 150 m
  • Instalare simplă
Ghidaj de lanț igus E4.1 cu segmente mobile pentru lanțuri port-cablu.

Portcabluri E4.1

  • Stabilitate ridicată datorită aderenței spate ""
  • Funcționare silențioasă
  • Asamblare rapidă

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță