Lanț energetic rezistent la așchii

Lanțuri energetice rezistente la deformare până la +850°C

igumid® HT în test

igumid HT test
igumid HT test
igumid HT test
igumid HT test
igumid HT test
igumid HT test

Lanț energetic rezistent la cipuri până la +120°C

Lanțuri electronice seria R2.1

Lanțuri electronice seria R2.1
  • Înălțimi interioare: 26 până la 75 mm
  • rentabil
  • Funcționare silențioasă datorită frânei încorporate

Tub RX

Tub RX
  • Înălțimi interne: 42 până la 73 mm
  • IP testat de TÜV NORD CERT GmbH
  • Conturul rotunjit permite așchiilor să sară pur și simplu

Lanțuri energetice suplimentare rezistente la învârtire

Lanțuri energetice suplimentare rezistente la învârtire

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță