Modificarea limbii :
Cablurile flexibile de la chainflex sunt în general garantate până la patru ani, la fel ca majoritatea produselor noastre noi din acest an. Avem plăcerea de a vă prezenta o gamă largă de produse noi adăugate la gama noastră din domeniile cablurilor pentru roboți și tehnologiei de acționare. Mai mult decât atât, vă puteți aștepta la o nouă serie de cabluri pentru camere sterile, care oferă performanțe impresionante fără a utiliza PTFE. Nu în ultimul rând, vă oferim o prezentare generală practică a tipurilor de cabluri cele mai potrivite pentru utilizarea în platformele de ridicare.

… pentru un sistem de alimentare cu energie fără PTFE într-o cameră curată
Pentru o siguranță maximă la alegerea cablurilor destinate aplicațiilor în camere sterile, este disponibilă o gamă de cabluri CFCLEAN. Acestea au fost special concepute pentru a fi utilizate în e-skin flat, asigură emisii minime de particule și se remarcă prin designul cu economie de spațiu, asamblarea rapidă și înlocuirea ușoară a cablurilor.
Noua serie CFCLEAN.EVO oferă o soluție fără PTFE. Acest lucru este posibil datorită unei manta exterioară speciale, cu rezistență ridicată la abraziune, care asigură o durata de viaţă lungă și emisii reduse de particule. În plus, seria acoperă toate combinațiile standard de secțiune transversală a conductorului utilizate în industrie pentru cablurile de date, de magistrală, de comandă și cabluri pentru motor.

… pentru curenți mari de până la 10 m.
Extinderea gamei de cabluri hibride CF280.UL.H: la gama existentă au fost adăugate trei noi secțiuni transversale, potrivite pentru acționările SEW. Datorită secțiunilor transversale mai mari ale conductorilor, acest nou produs oferă o soluție de economie de spațiu, cu un singur cablu, pentru aplicații de portcablu și permite transmiterea fiabilă a curenților mari pe distanțe de până la 10 metri. În plus, spațiul de instalare poate fi redus cu până la 40 la sută în comparație cu soluțiile convenționale.

... cu o durată de viață cu 25% mai lungă
Noul cablu bus CAT6A CFBUS.LB.050, cu o rază de curbură de 7,5 x d, oferă precizie maximă, timpi de ciclu scurți și manevrabilitate rapidă în spații înguste. Un cablu bus conceput pentru cele mai exigente aplicații și de o calitate dovedită.

… conductor de împământare funcțional, de culoare roz, conform standardului DIN EN IEC 60445
Conductor de împământare funcțional, 10 mm², conceput pentru a asigura funcționarea corectă a unui sistem, cu manta exterioară din PUR de culoare roz, în conformitate cu norma DIN EN IEC 60445. Acesta impresionează prin numărul ridicat de cicluri, cursele lungi și razele mici de îndoire de până la 10 x d în lanțurile energetice.

... cu torsiune de 360°/m.
Extinderea portofoliului seriei de cabluri CFROBOT8.PLUS pentru a include un cablu pentru sistemul de bus DeviceNet. Și toate acestea pentru aplicații cu o torsiune de +/- 360° cu o reducere a diametrului exterior cu 21%.

... pentru cele mai înalte cerințe
Extinderea seriei de cabluri de control high-end CF99.PLUS pentru a include o versiune ecranată cu o secțiune transversală de (8x0,25)C. Acesta a fost dezvoltat pentru cele mai înalte cerințe și poate realiza un factor de îndoire de până la 3xd.

... potrivite pentru Lenze și ctrlX DRIVE.
Extensii în domeniul cablurilor hibride cu CF280.UL.H403.15.04.D potrivite pentru acționările ctrlX Drive și cablurile sistemului de măsurare cu CF111.033.D. potrivite pentru utilizarea pe acționările Lenze. Ambele cabluri pot rezista fără probleme la influența uleiului.

... cu o mare varietate pentru un spațiu de instalare mic.
Extinderea portofoliului de produse pentru a include cabluri pentru motoare cu o secțiune transversală de 4G1.0. Disponibile în versiuni ecranate și neecranate și cu învelișuri exterioare din PVC rentabile și învelișuri exterioare din TPE high-end.

... 12,5 milioane de lovituri duble garantate.
Din cauza enumerării substanțelor SVHC (în regulamentul REACH) în materialele TPE ignifuge, oferim diverse alternative fără halogeni. Aceasta include o nouă serie de cabluri PE CFPE.ZH cu o înveliș exterior TPE fără halogen, cu 11 combinații de secțiuni transversale ale miezului și o lungime de până la 400 de metri.

... sigure, rentabile și discrete.
Noua serie prin cablu special pentru industria teatrală. Cu trei cabluri bus adaptate din punct de vedere electric la cerințele tehnologiei de scenă și cu o culoare a mantalei discrete din punct de vedere vizual.

… potrivit pentru Lenze în aplicații în mediu uscat
Extinderea gamei de cabluri pentru sistemul de măsurare CF884 cu materialul economic pentru manta exterioară din PVC, compatibil cu Lenze. Modelul CF884.032 a fost optimizat și testat pentru utilizarea în medii uscate.

... rezistent datorită învelișului exterior TPE
Seria de cabluri pentru motoare high-end CF38 economisește spațiu de instalare și poate rezista în același timp la temperaturi scăzute de până la -35°C. Cu noile secțiuni transversale, extindem familia CF38 și, în același timp, înlocuim modelele întrerupte ale CF35.UL.

... datorită cablului monoconductor high-end TPE
Datorită mantalei exterioare robuste din TPE, noile secțiuni ale familiei CF340 cu un singur conductor sunt ideale pentru spații mici de instalare în lanțul energetic și pentru o călătorie lungă de până la 400 de metri.

... pentru camera de curățare uscată și aplicații maritime
Soluții de viitor datorită certificărilor IPA de la Institutul Fraunhofer în clasele ISO 4 și 5, precum și peste 350 de cabluri certificate DNV pentru utilizare în sisteme offshore și onshore.

... pentru siguranță certificată
Noua clasificare UL a temperaturii pentru cablurile noastre pentru servomotoare și motoare. Seriile de cabluri CF30, CF31, CF270.ULD, CF210.UL și CF21.UL sunt acum certificate cu o temperatură nominală UL de +90°C. Acest lucru extinde gama de aplicații pentru aceste serii și oferă siguranță suplimentară la planificarea aplicațiilor electrice.

... și garantate cu fiabilitatea obișnuită de 10 milioane de curse duble.
Extensie de produs a seriei noastre de cabluri CF 130.UL. Acum cu și mai multă siguranță în utilizare datorită unei durate de viață garantate de până la 10 milioane de curse duble. Și datorită mantalei exterioare din PVC, acest cablu este foarte rezistent la abraziune în lanțul energetic.

... pentru a calcula și mai ușor durata de viață garantată
Calcule precise ale duratei de viață a cablului utilizat. Simplu, fiabil și precis: Știți exact cât timp va dura cablul în aplicația dumneavoastră! Inclusiv certificatul și verificarea prețului cablului selectat pentru a se potrivi aplicației dvs. individuale.

... pentru monitorizarea fiabilă a temperaturilor constante
CFTHERMO.N.001 cu termocuplu N (Cr-Si) este adăugat la gamă ca cablu de compensare termică. O caracteristică specială este intervalul de temperatură mai mare al termocuplului de la -200°C la +1.300°C.

... cabluri potrivite pentru Siemens S200
Datorită extinderii portofoliului nostru de cabluri pentru sisteme de măsurare și cabluri servo, acționările Siemens S200 pot fi acum operate și cu cablurile noastre. Disponibil fără hamuri sau direct cu conector.

... este disponibil în 36 de ore și este ideal pentru transmisii de mare putere
Cablul de medie tensiune CFCRANE cu înveliș exterior din igupren este gata de utilizare pentru medie tensiune de 6/10kV și realizează această transmisie de mare putere pe distanțe de până la 400 de metri. Și asta cu o rază de curbură în lanțul electronic de 10xd. Acum avem acest cablu în stoc și este gata de livrare în 36 de ore.

... pentru transmiterea fiabilă a datelor pe distanțe lungi
Cablurile noastre de fibră optică pot fi utilizate pentru orice sistem de autobuz și transmit date pe distanțe lungi, asigurând un nivel ridicat de siguranță EMC. Noile noastre secțiuni transversale pot gestiona în mod fiabil aceste transmisii cu raze mici de curbură de până la 5xd în lanțurile electronice.
... cablu hibrid CF280.UL.H402.15.04.D potrivit pentru Bosch Rexroth
Datorită extinderii portofoliului nostru de cabluri hibride, acționările Bosch Rexroth pot fi acum operate și cu cablurile noastre. Disponibil fără hamuri sau direct cu conector.


... 12 luni suplimentare pentru mai multă siguranță
Garanția unică Chainflex este acum de patru ani, ceea ce înseamnă că este extinsă cu încă 12 luni! Numeroasele teste din laboratorul de testare de 5.500 m² fac posibilă o astfel de promisiune de garanție!

... Pentru e-chain® și tăvița de cabluri
Cabluri flexibile de alimentare a motoarelor și a comenzilor listate UL pentru utilizarea în lanțul electronic și în tava de cabluri. Aceste cabluri cu motor și de control listate sunt ideale pentru o mișcare continuă și pentru o tranziție perfectă de la lanț la platformă.

... fiabilitate operațională în aplicații onshore și offshore
Odată cu extinderea CFSPECIAL.572, a fost extinsă gama de produse pentru aplicații de acționare a topurilor suspendate. Inclusiv aprobarea DNV pentru utilizarea în sectorul maritim.

... cabluri flexibile cu înveliș exterior din PVC
Noile noastre cabluri din PVC sunt alegerea potrivită pentru aplicații fără ulei. Sectoarele tipice includ industria prelucrării lemnului, industria ambalajelor și manipularea materialelor.

... Și mai multă siguranță în camera curată
Creșterea duratei de viață garantate a elementelor de cablu CFCLEAN la 40 de milioane de curse duble și creșterea simultană a capacității de transport a curentului.

... siguranță operațională garantată și confirmată la nivel mondial
chainflex renunță la PTFE! Noul logo confirmă eliminarea PTFE din cablurile igus chainflex. În cazul în care se anunță o interdicție generală, niciun cablu Chainflex nu va trebui eliminat sau înlocuit și va putea fi utilizat în continuare în întreaga lume fără nicio preocupare.

... înlocuirea ușoară a cablurilor
Un element de reumplere face ca soluția de transport și depozitare Chainflex CASE să fie și mai practică și durabilă. Disponibil pentru ambele dimensiuni CASE, acesta permite utilizatorilor să deruleze cablurile direct din cutie.

... testate în laboratorul chainflex® și cu garanție
Portofoliul chainflex a fost extins pentru șase serii de cabluri cu secțiuni transversale noi. Cablurile noastre vin cu garanția unică Chainflex și au fost testate în propriul nostru laborator de testare.

... special dezvoltat pentru medii uscate
Seria de cabluri pentru sisteme de măsurare CF211 a fost extinsă pentru sistemul de acționare SINAMICS V90. Robustețea pentru medii uscate este garantată datorită învelișului din PVC. Noul chainflex CF211.030 este disponibil din stoc, vândut la metru sau în hamuri gata de conectare.

... pentru CAN bus și Ethernet până la CAT7
Durata de viață a CFROBOT8.PLUS a fost mărită prin unghiul de torsiune mai mare de până la +/- 360°/m și rezolvă problemele în spațiile de instalare înguste.

... CF98.PLUS și CF99.PLUS cu 100.000.000 de curse duble garantate
Noile cabluri de control CF98.PLUS și CF99.PLUS ating cea mai mare durabilitate cu 100.000.000 de lovituri duble sau un factor de îndoire de 3xd.

... extinsă pentru sistemul de acționare ctrlX DRIVE de la Bosch Rexroth
Potrivit pentru acționările din seria MS2N de la Bosch Rexroth, puteți reduce costurile cu 50% și beneficiați de garanția obișnuită a duratei de viață.

... pentru acționările SINAMICS 210 ...
Cu noul cablu hibrid din PVC, completăm seria de cabluri CF220.UL.H și oferim astfel și mai multă varietate. Datorită învelișului exterior din PVC de înaltă calitate, puteți economisi 15,3% din costuri.

... acum cu aprobare DNV
Cu noua aprobare DNV, seria CFSPECIAL.5XX este soluția perfectă pentru aplicațiile platformei de foraj offshore.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h