Modificarea limbii :

Roboții au devenit o parte integrantă a industriei și, odată cu ei, crește și nevoia de actuatoare inteligente. Pe măsură ce evoluțiile legate de Industria 4.0 înseamnă că tot mai multe date dintr-un proces trebuie să fie transportate prin intermediul unui sistem de autobuz, cablurile de autobuz capabile de torsiune devin din ce în ce mai necesare. În domeniul unghiurilor de torsiune deosebit de mari, putem prezenta acum soluții de bus până la +/- 360 °/m chiar și pentru CAN bus și Ethernet până la CAT7, ca 10 GBit la 600 MHz.
| Nr. piesă | Numărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului [mm²] | Diametru exterior [mm] | Indicele cuprului [kg/km] | Greutate [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFROBOT8.PLUS.022 | (2x0,5)C | 9,5 | 47 | 103 |
| CFROBOT8.PLUS.049 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 32 | 67 |
| CFROBOT8.PLUS.050 | (4x(2x0.15)C)C | 10.5 | 49 | 115 |
| CFROBOT8.PLUS.052 | 4x(2x0,15)C | 10.5 | 49 | 115 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h