Modificarea limbii :

chainflex® ® vă conectează cu unitatea dumneavoastră Siemens
Piața cablurilor hibride pentru tehnologia OCC (One-Cable-Connection)de la Siemens s-a dezvoltat rapid în ultimii ani. Din ce în ce mai mulți clienți utilizează avantajele combinației de cablu servo și cablu de sistem de măsurare într-un singur cablu pentru acționările SINAMICS S210. Cu seria de cabluri CF220.UL.H, igus® are în programul său de ani de zile o soluție de cablu cu o înveliș din PVC de înaltă calitate. Acum adăugăm o nouă structură la această familie pentru a realiza și mai multă varietate pentru diferitele motoare.
PVC-ul ca material de fabrică pentru învelișul exterior se caracterizează prin rezistență ridicată la abraziune, întârziere la flacără și rezistență la ulei. În plus, materialul a fost testat extensiv pentru utilizarea în lanțurile energetice.
În plus față de avantajele acestui cablu, putem garanta că acesta va fi gata de expediere în termen de 36 de ore de la comandă: acest lucru înseamnă că puteți utiliza prompt unitatea Siemens și nu trebuie să vă faceți griji cu privire la timpii de așteptare din cauza problemelor de livrare.
igus® ® conectează chainflex® ® cu readycable® ®
Puteți comanda cablurile noastre hibride pentru acționări Siemens în magazinul nostru online neasamblate și de la un metru în lungime. Alternativ, vă oferim și versiunea preasamblată cu conector Drive Cliq corespunzător. Exact așa cum aveți nevoie.
| Nr. piesă | Numărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului [mm²] | Diametru exterior [mm] | Indicele cuprului [kg/km] | Greutate [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H304.15.04 | (4G1.5+(2x1.5)C+(4xAWG26)C)C | 13.0 | 159 | 234 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h