Extensii ale secțiunii transversale pentru seria de cabluri 6 chainflex®

Extinderea secțiunii CF cu diferite cabluri Chainflex și un semn plus mare.
Testat în laboratorul de testare chainflex® și cu o garanție de 4 ani

Date tehnice

Nr. piesăNumărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului [mm²]Diametru exterior [mm]Indicele cuprului [kg/km]Greutate [kg/km]
CF140.05.04.UL(4G0,5)C7,53881
CF150.UL.15.25.25G1.524.5371746
CF211.PUR.03.06.02 (6x(2x0,34))C10.063119
CFLG.12LB.9/12512x9/12515.00125
CF211.007(3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C5.52545
CF330.2400.01.D1x24029.523512436

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță