Trecere pentru cleanroom cu lanț portcablu și senzori, într-un mediu de laborator.

chainflex® cabluri în camera curată

Ce înseamnă, de fapt, „cameră curată”?

Ce este o cameră curată?

Într-o cameră curată apar două persoane în combinezoane de protecție, un birou cu laptop și un sistem de cabluri pe perete.

Cum funcționează o cameră curată?

Instalație cleanroom igus cu balustradă de protecție galbenă într-o hală de producție.

Care sunt specificațiile privind materialele și utilajele utilizate în camera curată?

Lucrător în cameră curată cu clipboard în fața laboratorului.

Gama de cabluri pentru camere sterile – CFCLEAN

igus chainflex CF10 în cameră curată, cu Clean-Room Class 1 și aplicații de cablu.

CFCLEAN.EVO: Evoluția pentru camera curată

Lanț portcabluri igus CF Clean Evo pentru cameră curată, cu cabluri fără PTFE și date despre raza de 40 mm și 20 de milioane de cicluri.

Alimentare cu energie fără particule și fără PTFE!

Tub CFCLEAN cu patru linii conectate.

Avantajele cablurilor noastre pentru camere sterile

  • Nu se produce nicio deformare a sistemului din cauza mantalelor rigide ale cablurilor.
  • Forțe reduse de resetare datorită structurilor torsadate extrem de flexibile, conductorilor speciali și lipsei unei manta exterioare.
  • chainflex® CFCLEAN, adaptat la aplicație, oferă o reducere a greutății de până la 21 la sută în comparație cu cablurile convenționale.
  • Aprox. Cu un diametru cu 16% mai mic decât cel al cablurilor cu manta standard disponibile pe piață.
  • Disponibil începând de la un metru.
  • Prototipuri de conductoare: gata în 48–72 de ore
  • Toate combinațiile standard din industrie de secțiune transversală a conductorului: date, magistrală, comandă, motor – disponibil din stoc, cu garanție 4 ani*.

Putere de echipă pentru camere curate

Configurator e-skin plat cu CFCLEAN

Acesta este modelul e-skin® plat

  • Extrem de eficient în faza de prototipare.
  • Disponibilitate maximă prin înlocuirea simplă a elementelor defecte.
  • Economisirea resurselor, întrucât, în caz de avarie, se înlocuiesc doar elementele individuale.
Sistem de ghidare a cablurilor e-skin flat, plat și lat, pentru mai multe fascicule de cabluri.

Ce noutăți aduce CFCLEAN?

Alte produse igus potrivit pentru utilizarea în cameră curată

Serie portcablu E6.1

Lanț C6 pentru camere curate de cea mai înaltă clasă.
  • Extrem de silențios datorită pasului redus și „frânei” din macanism stop-dog
  • (E61.29.070.055.0 la 1 m/s = 32 dB(A), conform testului intern igus nr. 4479)
  • Vibrații extrem de reduse
  • Sistem de conectare cu uzură redusă (nu sunt necesare șuruburi și găuri)
  • Practic, nu se observă niciun efect de poligon, ceea ce asigură o funcționare „fluidă”
  • Design interior neted, care asigură o durată lungă de viață a cablurilor și furtunurilor
  • Seria E61.29: barele transversale de pe ambele părți pot fi deschise prin apăsare și îndepărtate de-a lungul razelor interioare și exterioare
  • Reducere a greutății de aprox. 30% față de sistemul E6

Ghidaje liniare

Ghidaj liniar compatibil cu camera curată, în fața unui laborator.

Lagăre cu inel oscilant

Rulment oscilant PRT compatibil cu cleanroom, în fața unui laborator.

Cabluri destinate utilizării în camere curate uscate

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță