Modificarea limbii :

Cabluri pentru sisteme servo și de măsurare: Extensie pentru acționările Siemens S200
Noi secțiuni de cablu pentru cabluri PVC & PUR pentru tehnologia de acționare. Cablurile noastre pentru sisteme de măsurare și cabluri servo sunt deja compatibile cu peste 40 de producători de acționări.
Extinderea portofoliului nostru înseamnă că seriile de cabluri CF210.UL, CF270.UL.D, CF111.D și CF211.D sunt, de asemenea, ideale pentru acționările Siemens S200. Disponibile la metru și sub formă de cabluri cablate cu conectori.
| Nr. piesă | Numărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului [mm²] | Diametru exterior [mm²] | Indicele cuprului [kg/km] | Greutate [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF210.UL.07.03.02.01 | (4G0.75+(2x0.34)C)C | 9,0 | 72 | 108 |
| CF270.UL.07.03.02.01.D | (4G0.75+(2x0.34)C)C | 9,0 | 72 | 108 |
| CF211.023 | (2x(2x0,25)+(2x0,34))C | 7.0 | 39 | 60 |
| CF111.023.D | (2x(2x0,25)+(2x0,34))C | 7.0 | 39 | 60 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h