Cabluri flexibile cu înveliș exterior din PVC ...ideale pentru medii uscate

Cabluri din PVC
Cabluri de acționare cu înveliș exterior din PVC

Tech up triunghi

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost în jos triunghi

Cost redus

Dovadă pătrată

Dovada

Cercul sustenabilității

Sustenabilitate


Date tehnice

Nr. piesăNumărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului [mm²] Diametru exterior [mm²]Indicele cuprului [kg/km]Greutate [kg/km]
CF220.UL.H402.15.04((4G1.5+(2x0.75)+(4xAWG24)C)C13147236
CF886.07.04(4G0,75)C7,54680
CF210.UL.07.04(4G0,75)C7,54778

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță