... Primele cabluri TopDrive e-chain acum și cu aprobare DNV ... pentru sectorul maritim ....

Cablu iglidur de la chainflex, cu certificare DNV, prezentat în secțiune și deasupra apei.
CFSPECIAL.5XX cablu special cu DNV

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Date tehnice

Nr. piesăNumărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului [mm²]Diametru exterior [mm]Indicele cuprului [kg/km]Greutate [kg/km]
CFSPECIAL.532.15.08.02(8x(2x1,5)C)C305131014
CFSPECIAL.532.15.16.02(16x(2x1,5)C)C36.59721669
CFSPECIAL.572.2400.01(1x240)C34,525813081
CFSPECIAL.572.3000.01(1x300)C37.531893799
CFSPECIAL.572.4000.01(1x400)C4242695007
CFSPECIAL.592.001(30G4.0+4x(2x2.5)C)C441,7502630
CFSPECIAL.562.PE.700.011G7019,5713867

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță