Modificarea limbii :

Siguranță la erori, rentabilitate, discret: CFSPECIAL.381
igus oferă acum noua serie de cabluri CFSPECIAL.381, care a fost dezvoltată special pentru sistemele igus e-chain® în domeniul tehnologiei teatrale și scenice. În plus față de cerințele electrice necesare și de culoarea discretă a mantalei, această serie de cabluri se caracterizează în primul rând prin structuri de performanță tipice aplicațiilor din domeniul tehnologiei teatrale și scenice.
Gama de produse constă din trei cabluri bus:
| Nr. piesă | Numărul de miezuri și secțiunea transversală nominală a conductorului [mm²] | Diametru exterior [mm²] | Indicele cuprului [kg/km] | Greutate [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.381.037 | 2x(2x0,25)C | 11.5 | 29 | 124 |
| CFSPECIAL.381.049 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 31 | 71 |
| CFSPECIAL.381.052 | 4x(2x0,15)C | 10.0 | 81 | 139 |
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h