Energieführungssysteme für lange Verfahrwege

Energie de bază pentru călătorii lungi

Lanț portcablu igus într-un ghidaj liniar, cu rază de curbură mobilă.

NEU: lanț de acționare

Lanț portcablu igus cu mai multe lanțuri și simbol magenta de semnal wireless.

NEU: Rollen e-kette P4HD.56R

Lanț cu role pentru un sistem de transport într-o instalație industrială din port.

NEU: Soluții complete iSet

e-chain cu canale pentru cabluri pentru aplicații mobile.

Serie E4.1

  • Innenhöhen: 30-800 mm
  • Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen
  • Hintergriff pentru stabilitate optimă a scaunului
  • Außen- und Innenlaschen für schnelle Montage
Lanț portcablu e-chain E4.4 văzut din lateral.

Seria E4/4HD

  • Innenhöhen: 56-80 mm
  • Stabilitate ridicată
  • Ideal pentru aplicații grele
  • Vollstegig
e-chain P41 cu sistem integrat de ghidare a cablurilor pentru linii mobile.

Seria P4.1

  • Innenhöhen: 56-80 mm
  • Viteză de deplasare până la 800 m și mai mult
  • Geschwindigkeiten bis >5 m/s
  • Inteligente Verschleißüberwachung möglich
Lanț portcablu cu cabluri și segmente de conectare.

Seria P4

  • Innenhöhen: 32-42 mm
  • Viteză de deplasare până la 800 m și mai mult
  • Geschwindigkeiten bis >10 m/s
  • Füllgewichte bis 7 kg/m
Lanț portcablu igus cu role pentru ghidarea energiei.

Rollen e-kette

  • Innenhöhen: 32-80 mm
  • 75 % mai puțin Antriebsleistung
  • Geschwindigkeiten până la 6 m/s möglich
  • Suport de rolă mai mare
Sistem e-chain Auto-Glide cu elemente de ghidare pentru lanțul portcablu.

autoglide

  • Innenhöhen: 32-80 mm
  • 75 % mai puțin Antriebsleistung
  • Geschwindigkeiten până la 6 m/s möglich
  • Suport de rolă Gleichmäßiger

În ce măsură sunt utilizate sistemele de energie electrică?

Instalație de transport pentru distanțe lungi într-un sit industrial.

Verfahrweg: 615 m

Ghidaj pentru lanț portcablu pe un sistem de șine într-o hală industrială.

Viteza de deplasare: până la 10 m/s

Pod cu sarcină mare noaptea, cu sistemul igus Long Travel și simbolul greutății.

Hohe Lasten: 100 kg/m

Sistem de ghidare a cablurilor într-o instalație industrială cu cursă lungă.

Effizienz: 57 % mai puțină energie

Ghidaj pentru cursă lungă cu lanț portcablu într-o instalație industrială.

Leiser Lauf

Lanț portcablu murdar într-o instalație, cu depuneri de praf și murdărie.

Schmutz & Staub

Temperaturen

O macara deplasează o structură lungă din oțel într-o instalație industrială.

Säuren und Chemikalien

Roțile dințate sunt desenate manual.

Ihre Anwendung nicht dabei?

Vorbele lor la o privire de ansamblu

Bandă transportoare lungă cu structură din oțel albastru, pe un șantier sau într-o mină la zi.
  • Călătorii lungi de 1.000 de metri și mai mult
  • Alle Medien, wie z.B. elektrische, hydraulische, pneumatische Energie, sowie digitale Signale - elektrisch oder mit Licht - und flüssige Medien können parallel zugeführt werden
  • Keine unnötige Schnittstellen
  • Füllgewicht bis 100 kg/m
  • Geringe Verfahrgeräusche
  • Hohe Energieeffizienz bei Rollen Energieketten
  • Lebensdauer von 10 Jahren und mehr mit Energieketten und Leitungen
  • Robustă în toate aplicațiile, cum ar fi vânt, vânt, apă caldă, substanțe chimice și apă uzată
  • Montarea și menținerea rapidă a instalațiilor și clădirilor

Studiu de sistem

Lanț portcablu comparat cu tamburul de cablu și textul „VS”.

Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln

Sistem Microflizz comparat cu șina electrică și simboluri radio.

Energiekettensysteme statt Stromschienen

Comparație între lanț și sistemul festoon cu „VS”.

Energiekettensysteme statt Festooning

De la consiliere până la montaj

Proiecte de inginerie & Sonderlösungen

Un montator fixează o componentă pe o grindă de oțel sub o structură portocalie.

Montageservice und Aftersales-Service

Alte produse pentru călătorii lungi

Cablu CFCRANE cu simboluri CE, RoHS și garanție de 36 de luni.

Motor CFCRANE

  • Pentru întinderi și rezistențe ridicate
  • Flammwidrig
  • UV-Beständigkeit: Hoch
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-2-1)
Cablu CF300ULD cu conductor de cupru și marcaje de certificare pentru camere curate și rezistență la foc.

Motorul CF300.UL.D

  • Pentru o creștere foarte ridicată a boabelor
  • Aplicații de 400 m și mai mult
  • Utilizare în interior și exterior, rezistentă la UV
  • UV-Beständigkeit: Hoch
Lanț portcablu igus cu simboluri CE, RoHS, Clean Room și garanție de 36 de luni.

Lichtwellenleiter CFLG.LB

  • Für höchste Beanspruchung bei 5 x d
  • Außenmantel: TPE
  • Anwendungen gleitende (orizontal) von 400 m und mehr
  • UV-beständigkeit
Lanț portcablu igus cu cabluri grupate și simbol de unde magnetice.

Senzor pentru măsurarea pozițională a punctelor de contact și a șublerilor EC.PP

  • Sistemul de poziționare integrat în e-kette
  • Liefert Informationen zu positionsabhängigen Zug- und Schubkräften
  • Positionsinformationen aus der Anwendung für andere Einsatzzwecke nutzen
Ghidaj metalic cu două profile de ghidare laterale.

Stahl Führungsrinne

  • Umfangreiches Größenprogramm für fast alle e-ketten®
  • Sehr leichte und universelle Montage
  • Sehr stabile und robuste Stahl Führungsrinne für spezielle Einsatzgebiete in rauen Umgebungen
Două unități de control igus PPDS cu afișaj, tastatură și mânere laterale.

Zustandsüberwachung i.Sense

  • Absorbție sigură sau funcție de alarmă în cazul defectării sistemului
  • Anlage stoppt bei Kraftüberschreitung
  • Programare individuală și protocoalere a semnalului în sistemul de stocare a datelor
Tambur mare de cablu cu folie de protecție într-un depozit.

Sisteme energetice interconectate (Konfektionierte Energiekettensysteme)

  • 95% mai puțin Konfektionierungszeit
  • Reducerea duratei de montaj
  • Plug & Play Lösungen z.B. für die Schüttguttechnik
Sistem de lanț port-cabluri din plastic într-o instalație liniară.

portcablu simplu

  • Construcție deosebit de complexă
  • Ausfallsicher und wartungsfrei
  • Durch Einhausung geschützt
  • Pentru condiții ridicate de vânt

i.Cee Wonderbox

  • Berührsungslose Systemüberwachung
  • Vorausschauende Lebensdaueraussagen für jedes einzelne Kettenglied
  • Platzsparende, externe Montage am Festpunkt

Versuch "Kettenaufstieg", "Windlast" und "lange Verfahrwege"

Kettenaufstieg bei langen Verfahrwegen

Windlast bei langen Verfahrwegen

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță