Lanțuri energetice cu role cu uzură redusă pentru porți de încărcare în industria auto

În funcționare continuă, lanțurile energetice cu role din porți funcționează fiabil, silențios și eficient din punct de vedere energetic

Profil

  • Ce a fost necesar: Lanț energetic cu role profilate P4.32 cu sistem autoglide și jgheab de ghidare din aluminiu, livrat ca sistem readyychain®preasamblat
  • Cerințe: dinamică ridicată la viteze de deplasare de 6 m/s și accelerații de 6 m/s2; rezistență la uzură; disponibilitate ridicată; minimizarea zgomotului
  • Industrie: industria auto, mașini-unelte
  • Succes pentru client: lanțurile energetice cu role fac față cu ușurință dinamicii ridicate a sistemului în funcționare continuă; sistemul cu role este rezistent la uzură, fiabil, cu rulare lină și necesită cu 57% mai puțină putere de acționare în comparație cu lanțurile glisante;v lanțul gata asamblat sistemul a fost capabil să minimizeze timpul și costurile de asamblare
Sistem portal liniar montat într-o hală industrială.

Problema

Soluția

Lanț portcablu pe un braț pivotant într-o instalație industrială ghidează cabluri și furtunuri.
O mână indică o componentă dintr-o instalație de producție.
Instalație de prelucrare GROB cu portal liniar într-o hală de producție.
Portal liniar cu cărucior și unitate de antrenare pentru o axă industrială.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță