Sistem autoglide - Soluții speciale pentru distanțe lungi de deplasare fără jgheab de ghidare

  • Sisteme de lanț energetic cu autoghidare, fără a fi necesar un jgheab de ghidare
  • Sigur, silențios, rezistent la abraziune și eficient energetic
  • Pentru distanțe de deplasare de până la 80 m
  • Viteze de deplasare de până la 4 m/s
  • Soluție rentabilă datorită eliminării jgheaburilor de ghidare
  • Timp de instalare foarte rapid pentru distanțe lungi de deplasare, deoarece nu este nevoie de jgheaburi de ghidare!
  • Lățime îngustă, funcționare silențioasă
Lanțul portcablu igus e-chain în curbura ghidajului de cablu.

autoglide 5

  • Energie, date, aer și fluide într-un singur sistem
  • Timp de instalare cu 88% mai scurt comparativ cu un sistem convențional
  • Cursă de 80 m
  • Funcționare silențioasă: 63 dB(A) la 2 m/s
e-chain autoglide E4.1 pentru ghidarea sigură a cablurilor.

E4.1AG

  • Elemente de ghidare simple pentru instalare rapidă pe substrat
  • Pentru distanțe de deplasare de peste 10 m
  • Ghidajele de podea pot fi trecute peste
Lanț portcablu igus autoglide E2.000 AG în vedere detaliată.

E2/000AG

  • Distanțe de deplasare de până la 60 m fără jgheab de ghidare la viteze de până la 2,0 m/s
  • Foarte compact, fără jgheaburi deranjante în zona de deplasare sau de lucru
  • Poate fi deschis în raza interioară
  • Ghidajul podelei poate fi trecut peste
Lanț portcablu iglidur în versiune închisă pentru ghidarea curată a cablurilor.

lanț ușor AG

  • Timp de instalare foarte rapid - "design ușor" chiar și pe distanțe lungi de deplasare
  • Ușor de umplut - cablul și furtunul pot fi introduse fără ochiuri
  • Design dintr-o singură piesă
  • Lățime îngustă, funcționare silențioasă

Carte albă: Lanț energetic cu ghidaj cu cablu de oțel ca alternativă la o bară colectoare?

Mai multe informații

Instrument online igus pentru e-chain, cu selectarea și calculul razei de îndoire, vitezei, temperaturii și cadrului.
Lanț portcablu negru cu o secțiune evidențiată în portocaliu în sistemul de ghidare a cablurilor.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță