Sistem de alimentare cu energie și semnale în încărcătoarele cu porți: viteze mari, funcționare silențioasă

Rutare fiabilă a cablurilor cu lungimi de deplasare de până la 33 m și accelerații de până la 10 m/s

Profil

  • Ce a fost necesar: Lanțuri cu role profilate din seria P4, lanț energetic din seria E4.1, jgheab de ghidare, cablu chainflex®; toate furnizate complet asamblate ca un sistem complet readychain®.
  • Cerințe: Panterele fabricate până în prezent au o lungime cuprinsă între 20 și 33 de metri și necesită ghidaje de cablu de lungime corespunzătoare. Și toate acestea la viteze de deplasare de 3 m/s și accelerații de 7 până la 10 m/s2.
  • Industrie: manipularea materialelor
  • Succes pentru client: Lanțurile cu role P4 permit o rulare lină și uniformă cu lungimi de deplasare de până la 800 de metri.
    Puterea de acționare necesară a lanțului a fost redusă semnificativ, iar durata de viață a acestuia a crescut.
Lanțul portcablu cu role de pe axa Z a portalului ghidează cablurile și furtunurile.

Problema

Soluția

Vedere a axei Z a portalului cu lanț energetic cu role P4.

Bine de văzut: Bara transversală autoglisantă a lanțului cu role profilate.

Bine de văzut: Bara transversală autoglisantă a lanțului cu role profilate.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță