Alternativa la cărucioarele cu cablu: sistemele de lanț energetic

Care este diferența dintre sistemele cu lanț de energie și sistemele festoon?

Sisteme de lanț energetic

  • Aproximativ 50 % mai puține cabluri (52 m lungime cablu cu fixare centrală și aprox. 100 m cursă)
  • Aproximativ 800 mm înălțimea sistemului
  • Aproximativ 10 % mai puțină construcție din oțel (pentru stația de cablu)

Cărucior cu cablu

  • Aproximativ 115 m cablu (115 % lungime de deplasare) pentru o deplasare de 100 m
  • Aproximativ 3.500 mm lungime pentru buclele de cablu " " " , înălțimea sistemului aprox. 5.000 mm

Pentru o durată de viață maximă cu un design optimizat - lanțul cu role pentru sarcini grele P4HD.56R

Sisteme de lanț energetic recomandate de noi

Modul de lanț portcablu igus e-kette cu mai multe zale și camere pentru cabluri închise.

Sistem E4.1

Lanț portcablu pentru alimentarea cu energie în aplicații mobile.

Sistem E2/000

Sistem festoon pentru cabluri mobile pe o mașină.

Sistem 4040R/5050R

Lanț portcablu pentru aplicații de festooning, cu module articulate.

Sistem 4040HD/5050HD

Sistem festooning de portcabluri cu simbol roz de semnal wireless pentru monitorizare conectată.

Sistemul P4.1

Lanț portcablu igus cu cabluri ghidate și simbol roz al undelor radio.

Întreținere predictivă

Cabluri chainflex pentru lanțuri portcablu, cu structuri diferite ale cablurilor în secțiune.

Cabluri chainflex

Lanț portcablu pentru festooning, cu mai multe cabluri ghidate.

Echipare readychain

Exemple de aplicații selectate

Macara pe un debarcader lung, deasupra apei.
Macara portuară mare lângă apă, cu portul și mai multe nave în fundal.
Sistem de transport containere în port, cu macarale și containere stivuite.

Ați putea fi interesat și de

Macara portuară pentru containere ridică un container peste containerele stivuite la cheu.

Sisteme de lanț energetic în instalațiile de macarale

Lanț portcablu comparat cu tamburul de cablu și textul „VS”.

Sisteme de lanțuri energetice în locul rolelor de cablu motorizate

Sistem Microflizz comparat cu șina electrică și simboluri radio.

Sisteme de portcabluri în locul sistemelor de bare colectoare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță