portcablu cu role P4.1

Lanț portcablu pe un sistem liniar, cu o pictogramă Wi‑Fi roz suprapusă.
  • Durată de viață mai lungă - 375.000 km de funcționare - datorită rulmenților drepți din tribopolimeri care nu necesită întreținere în legăturile lanțului
  • Distanțe lungi de deplasare de peste 1.000 m
  • Viteze de peste 5 m/s
  • Vibrații reduse și zgomot de deplasare datorită rolei cu profil divizat
  • Integrarea de senzori pentru monitorizarea inteligentă a stării
  • Garanție de până la 36 de luni pentru lanțul energetic și cablu sau numărul de curse duble determinat de calculatorul duratei de viață

Cerința dumneavoastră

Oferta noastră

Compararea duratei de viață* igus rol e-chain generations

Comparație a duratei de viață pentru 4040CR, P4 și P4.1, cu bare în kilometri.

Caracteristici speciale ale lanțului energetic cu role P4.1

Sistem de transport cu lanțuri portcablu și ghidare pe role într-o instalație industrială.
Rulment igus P4.1 în stare deschisă, cu role de sprijin vizibile.
Lanț energetic P4.1 smart cu senzor și inel de semnal pentru monitorizarea stării.

P4.1 Rol lanțul energetic pentru călătorii lungi de peste 1.000 m

Traseu lung de lanț portcablu igus deasupra unei linii de transport.

Test pentru călătorii lungi

Instrucțiuni de asamblare pentru sistemul P4.1

  • Apăsați verigile lanțului împreună
  • Înșurubați șuruburile cu ajutorul șurubelniței
  • Autoglide - Montați bara transversală
  • autoglide-Demontați bara transversală
  • Deșurubați șuruburile cu ajutorul șurubelniței
  • Separați verigile lanțului

Mai multe informații

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță