Lanțuri energetice cu role - rostogolire în loc de alunecare

Lanț portcablu P4HD.56.R pentru macarale pe o macara de containere STS.

Avantajele lanțului energetic cu role igus® dintr-o privire de ansamblu:

  • Lanțurile energetice cu role sunt sigure, economisesc spațiu și necesită foarte puțină întreținere. Lungimea cablurilor poate fi redusă cu până la 50 % (comparativ cu sistemele festoon)
  • Reducerea semnificativă a puterii de acționare la mai puțin de 37 % pentru deplasarea lanțului energetic
  • Distanțe de deplasare de 1.000 de metri și mai mult
  • Pentru viteze mari de până la 10 m/s
  • Rezistență uniformă la rulare pentru aplicații cu murdărie

Sisteme de lanț energetic cu role recomandate

Lanț portcablu e-chain P4 în versiune gri și neagră.

Sistemul P4

Lanț portcablu igus cu carcasă de senzor vizibilă și simbol radio pentru o soluție de monitorizare.

Sistem P4.1

Mai multe lanțuri portcablu într-un sistem de ghidare stivuit.

Sistemul P4HD.1R

Lanț port-cabluri E4.1R_frei cu detaliu mărit al articulației.

Sistemul E4.1R

Pe macaraua STS

În stivuitor

În excavatoarele cu roți cu cupă

Test pentru distanțe mari de deplasare

Întrebări frecvente (FAQ) pentru lanțul energetic al rolelor

Determinarea duratei de viață

Calculatorul de durată de viață igus arată un calcul al duratei de viață pentru lanțuri portcablu și garanție de 4 ani.

reciclați lanțul energetic

Reciclare chainge cu deșeuri din plastic și simbolul reciclării.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță