Portcabluri și cabluri robuste pentru minerit și tehnologia de manevrare în vrac

Produse adecvate pentru sistemele de manipulare în vrac

Lanț portcablu igus cu raza de curbură marcată în roz, în secțiune.

e-chain® P4.1

  • Distanțe de deplasare de până la 800 m și mai mult
  • Greutate mare de umplere de până la 30 kg/m
  • Viteze posibile de până la 10 m/s
  • Durată de viață mai lungă datorită rulmenților drepți tribopolimerici fără întreținere
Lanț portcablu igus seria E4 pentru alimentarea cu energie într-o instalație mobilă.

e-chain® 4040RHD/5050RHD

  • Distanțe de deplasare de până la 1000 m și mai mult
  • Sarcina cablului de până la 50 kg/m
  • Viteze posibile de până la 6 m/s
  • Diferite tipuri de role pentru personalizarea optimă a aplicației
Sistem de lanț portcablu cu simbol de avertizare și senzor pentru monitorizarea razei de curbură.

Monitorizarea stării 24/7

  • Măsurarea continuă a tensiunii și a forței de împingere cu ajutorul unui senzor special
  • În cazul în care forța este depășită, sistemul este semnalat și, dacă este necesar, oprit pentru a preveni deteriorarea consecventă
Sistem de lanț portcablu cu mai multe cabluri pentru ghidarea cablurilor.

Furnizare de energie gata de conectare

  • Optimizarea achizițiilor: un sistem, un număr de piesă
  • Economisire de timp: cu 95 % mai puțin timp de asamblare
  • Reducerea timpului de asamblare: mai puține opriri ale mașinii
Canelură de transport cu ghidaje laterale pentru materiale vrac.

Jgheab de ghidare din oțel

  • Pentru distanțe mari de deplasare
  • Foarte stabil și robust
  • Pentru sarcini extreme
Lanț portcablu într-o instalație de manipulare a materialelor vrac ghidează cablurile mobile printr-o structură din oțel.

alimentare cu energie prin rotație

  • unghi de rotație de 540° (într-un singur plan)
  • unghi de rotație de 900° și mai mult cu varianta Multi Rotation Module
  • Viteză de rotație de până la 360°/s
Cablu cu manta roșu-neagră și marcaje CE, RoHS și garanție de 36 de luni.

cablu pentru motor CFCRANE

  • Pentru tensiuni și puteri maxime
  • Retardare la flacără
  • Rezistență la UV
  • rezistență la ulei
Cablu cu certificare Cleanroom și marcaj CE pentru aplicații industriale.

Cablu de fibră optică CFLG.LB

  • Pentru cele mai mari sarcini la 5 x d
  • Aplicații glisante (orizontale) de 400 m și mai mult
  • Rezistent la UV, cu înveliș exterior din TPE
Furtun albastru cu inscripție punctată.

furtun pneumatic

  • rezistent la abraziune
  • rezistent la ulei
  • Rezistent la lichid de răcire
  • Fără halogen

Povești de succes

Conveior de cărbune între grămezi și podul transportor din centrală.

Lanțuri energetice în producția de oxid de aluminiu depozitare în aer liber

O bandă transportoare transportă minereu de fier într-o instalație minieră.

Record mondial cu 670m

Jgheab de ghidare 5050RHD pentru long travel la centrala din Talwandi.

Excavator pentru lignit

Lanț portcablu lung pentru o instalație de transport.

Descărcător de nave

Sistem de transport deasupra apei, de-a lungul unui ponton.

manipularea vrac în mina de taconită

Instalație de transport sub un pod industrial, cu șine și structuri metalice.

Mai multe informații

Stacker & Recuperare

Excavator cu roată cu cupe extrage cărbune într-o mină la zi.

Servicii de inginerie

Doi bărbați inspectează împreună o instalație industrială lângă o șină.

serviciu de instalare

Echipament de protecție și șurubelniță pe un lanț portcablu.

Distanțe mari de deplasare

Lanț portcablu P4 cu cursă lungă deasupra unei mașini, fundal eliminat.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță