Îmbunătățiți eficiența energetică cu lanțul și cablul energetic igus®

Reduceți consumul de energie cu până la 57% cu lanțuri și cabluri energetice eficiente

"Ce ar trebui să iau în considerare în ceea ce privește întreținerea atunci când selectez lanțuri electronice®?"

Whitepaper 10 sfaturi și trucuri despre întreținerea ECS, cu pagini desfăcute.

Economisiți energie cu ajutorul lanțului energetic

Diagramă cu bare ce compară eficiența energetică pentru System P4, Rol E-Chain, System E4.1, chainflex și Standard.
Diagramă cu bare ce compară eficiența energetică pentru System P4, Rol E-Chain, System E4.1, chainflex și Standard.

Lanț energetic de economisire a energiei

Lanț energetic cu role P4

  • Cu până la 57 % mai puțină putere de acționare
  • Distanțe lungi de deplasare de până la 800 m
  • Sarcini suplimentare de până la 30 kg/m

Mișcare de rulare în loc de alunecare

Lanț portcablu ECS cu un senzor în partea de jos.
  • Cu până la 37 % mai puțină putere de acționare
  • Distanțe de deplasare de peste 400 de metri
  • Sarcini suplimentare de până la 50 kg/m

Lanț energetic mai mic

Elemente de alunecare iglidur într-un lanț portcablu cu mai multe segmente unite.
  • Cu până la 17 % mai puțină putere de acționare
  • Dimensiuni mai mici, mai stabile și mai ușoare
  • Distanțe de deplasare de peste 200 m

Cablu de economisire a energiei chainflex®

Cablu de control CF9

Cablu igus chainflex CF99 cu construcție multiconductoare.
  • Cu până la 17 % mai puțină putere de acționare
  • Pentru cele mai mari sarcini
  • Înveliș exterior TPE

cablu motor CF34.UL.D

  • Cu până la 17 % mai puțină putere de acționare
  • Pentru sarcini foarte mari
  • Înveliș exterior TPE

Cablu servo CF270.UL.D

  • Cu până la 17 % mai puțină putere de acționare
  • Pentru sarcini medii
  • Înveliș exterior din PUR

De ce merită să vă bazați pe lanțul energetic de la igus®

Laborator de testare într-o hală industrială, cu sisteme de transport și lanțuri portcablu mari.

Testate în laboratorul igus®

Garanție pentru produsele igus: până la 4 ani garanție.

Garanție pentru lanțul energetic

Programul de reciclare

Ați putea fi interesat și de

chainflex® raportul preț-performanță

Gestionarea energiei simplificată

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță