Angajatul din camera curată operează o mașină în producție.

Laborator igus cleanroom pentru componente ISO clasa 1

Măsurarea sonoră a e-skin flat

Măsurarea zgomotului e-skin flat cu grafic cu bare: A 29 dB(A), B 33 dB(A), C 40 dB(A).
Măsurarea zgomotului e-skin flat cu grafic cu bare: A 29 dB(A), B 33 dB(A), C 40 dB(A).

Test de anduranță al tubului ondulat e-skin

Lanțul portcablu ghidează cablurile într-o instalație industrială aflată în mișcare rapidă.

Test de încovoiere a tubului ondulat moale e-skin

Test de îndoire al unui furtun de protecție pentru cabluri într-o mașină de testare.
Test de îndoire al unui furtun de protecție pentru cabluri într-o mașină de testare.

Testate, dovedite, încercate și testate - produsele noastre

Sistem de ghidare e-skin flat cu mai multe cabluri.

Ghidaj cablu plat e-skin plat

Serie e-chain pentru ghidarea cablurilor și furtunurilor într-o aplicație dreaptă.

Sistemul E6.1

Cabluri de robot și lanțuri portcablu într-o instalație de automatizare.

Alte produse pentru camere curate

Mai multe informații

Laborator de testare cu un lanț portcablu într-o instalație industrială.

Laborator de test pentru portcabluri

Certificări și sigilii de aprobare

Lanț portcablu ESD pentru camere curate, cu două lanțuri în fața unui fundal de plăci de circuite.

Soluțiile noastre pentru camere curate

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță