- Rezistență mare la uzură și rezistență la temperaturi de până la 120 °C
- Fără PTFE și testate pentru PFAS
- Ușor de procesat pe toate imprimantele DLP și LCD
Profil de material pentru Asiga disponibil pentru descărcare
Profil de material pentru Asiga disponibil pentru descărcare
iglidur i2000 este o rășină pentru tipărire 3D ușor de procesat, optimizată tribologic. Oferă o rezistență ridicată la uzură fără adăugarea de PTFE și este, de asemenea, certificată PFAS. În comparație cu rășinile inginerești standard, oferă un coeficient de frecare cu 50 % mai mic și o durată de viață de 50 până la 80 de ori mai lungă. Ideal pentru componente de mașini precise, rezistente la uzură, în industriile care sunt sau ar putea fi afectate de reglementările PFAS ale UE.
Deoarece contactul pielii cu rășina lichidă trebuie evitat, echipamentul individual de protecție este absolut necesar în timpul aplicării. Pentru cele mai bune rezultate, asigurați-vă că agitați bine sticla de rășină înainte de utilizare.
Instrucțiuni generale de imprimare și profiluri de materiale
Dacă folosiți imprimante 3D Asiga, profilul materialului pentru prelucrarea iglidur i2000 este stocat în baza de date de materiale respectivă. Puteți găsi instrucțiunile complete de prelucrare în fila „Descărcări” și aici în prezentare generală.
Când este un alt material mai potrivit?
Rezistență la încovoiere (imprimare plană): conform ISO 178
Rata de uzură: conform ISO 7148În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h