Descoperiți cutia de mostre de tehnologie medicală

plastic de mișcare pentru utilizare în echipamente și mobilier medical și de laborator

Cutie de mostre de tehnologie medicală

Ce se află în cutia dvs. de mostre?

  1. drylin® Ghidaje cu profil W, T și N ▼
  2. dryspin® Transmisie cu șurub
  3. abrupt acționare ▼ iglidur ® rulmenți
  4. netezi ▼ E6 lanț energetic ▼
  5. Chainflex® cablu și cablu de acționare personalizat ▼
  6. xiros B180
  7. rulment cu bile cu canelură adâncă ▼ igubal® ESTM- rulment cu patină ▼

3 iglidur® rulment de

4 lanț energetic din plastic

Element R6.29 al unui lanț portcablu, vedere laterală.
  • Funcționare extrem de silențioasă, cu vibrații reduse
  • Durată lungă de viață datorită vibrațiilor minime și rezistenței ridicate la tracțiune
  • Potrivit pentru viteze și accelerații mari
  • Foarte rezistent la uzură datorită conectorilor care înlocuiesc șuruburile și găurile

6 xiros

Rulment cu bile, cu colivie din plastic și bile metalice.
  • Potrivit pentru temperaturi de funcționare de la -40 °C la +80 °C
  • Rezistență ridicată la uzură
  • Rezistență chimică bună
  • Conform FDA

7 igubal® Rulmenți sferici Ramele sferice

Lagăr alunecător igubal cu flanșă din plastic.
  • serie dimensională: E, bazată pe DIN ISO 12240
  • carcasă realizată din material igumid® G, deosebit de rezistent la impact, armat cu fibre lungi
  • bilă sferică din material iglidur® W300 foarte rezistent la uzură
  • Potrivit pe termen lung pentru temperaturi de la -30 °C la +80 °C

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță