Componente fără lubrifiere și fără întreținere pentru mișcare în echipamentele de laborator

Robot de pipetare și bioreactor pentru automatizarea laboratorului, cu motion plastics portocalii.

Vânzările noastre de top pentru echipamente de laborator

Sistem de testare robotizat pentru dispozitive medicale de laborator, cu marcaj Fraunhofer IPA.

Potrivire maximă pentru camere curate

  • Funcționare extrem de silențioasă: max. 38dB(A)
  • IPA clasa 1: aproape fără uzură și abraziune
  • Acces rapid și ușor la cabluri datorită principiului de închidere cu fermoar
  • Stabilitate bună datorită legăturilor care se întrepătrund
Sistem de lanț portcablu pentru echipamente medicale de laborator, cu cabluri ghidate.

Protecția cablurilor pentru cele mai mici spații de instalare

  • Cele mai mici raze de curbură pentru un spațiu de instalare necesar mai mic
  • Ușor de umplut, efort redus de asamblare
  • Mai rentabile decât lanțurile complet închise
Cablu CF98.PLUS pentru echipamente de laborator medical într-un sistem automatizat.

100 de milioane de curse duble garantate

  • Pentru sarcini maxime și raze deosebit de mici de până la 3 x d
  • În special pentru aplicații scurte și foarte rapide
  • Garanție de 4 ani
Readychain pentru echipamente medicale de laborator, cu ghidaj de energie într-un sistem automatizat de manipulare.

75% mai puțin timp de asamblare

  • Lanț energetic cu cabluri și conectori de la o singură sursă
  • Surse reduse de erori datorită verificărilor extinse
  • Garanție de 4 ani
Sistem de ghidare drylin-W pentru dispozitive medicale de laborator, cu cărucior și șină într-o aplicație.

100% sistem modular fără lubrifiere

  • Flexibilitate maximă datorită șinelor simple, duble și curbe
  • Peste 50 de cărucioare diferite cu funcționare lină, cu elemente de alunecare fără lubrifiere
  • Super compact, de ex. șină dublă WS-06-20
Sistem miniatură de axe pentru dispozitive medicale, cu ghidaje liniare și unitate de acționare pentru echipamente de laborator.

Super compact: 28 x 22cm

  • Modul complet cu motor sau acționare personalizată
  • Trei tipuri de cărucior (de bază/reglabil/preîncărcare) cu și fără suport ranforsat pentru șurubul de comandă
  • Asamblare foarte ușoară
Ax Dryspin cu piuliță pentru echipamente de laborator medicale.

Joc axial redus

  • Tehnologie fără lubrifiere a șuruburilor conductoare cu randamente ridicate de până la 82%
  • Ideală pentru mișcări de poziționare precise: piuliță cu șurub conducător cu joc zero pentru o durată de viață cu joc axial minim
Rulment medical și coroană dințată pentru echipamente de laborator.

Rotație silențioasă fără lubrifiere

  • Funcționare silențioasă și curată datorită elementelor de alunecare din plastic în loc de bile metalice
  • Sistem modular
  • Diverse angrenaje externe și interne
  • Pentru spații mici de instalare: PRT-04 micro cu diametrul de 60 mm
Bioreactor cu rulment cu bile ceramic și conducte de conectare.

De până la 65 de ori mai durabil

  • Rezistent la temperatură, substanțe chimice și fără coroziune
  • Durată de viață de până la 65 de ori mai mare comparativ cu rulmenții cu bile PEEK standard
Lagăr alunecător igus pentru microscoape și echipamente de laborator medical, lângă o reprezentare a lagărului.

Funcționare lină fără lubrifiere și PTFE

  • Varianta fără PTFE a topului nostru de vânzări dovedit în tehnologia medicală
  • Cel mai scăzut coeficient de frecare în funcționare uscată
  • Tendință foarte scăzută de stick-slip
  • Rezistent la mucegai în conformitate cu DIN EN ISO 846
Roată dințată imprimată 3D cu o grămadă de pulbere.

De până la 50 de ori mai durabile decât materialele convenționale

  • Filamente, pulberi și rășini rezistente la abraziune
  • Componente personalizate în serviciul de imprimare 3D gata de livrare în doar 1-3 zile
  • Pur și simplu încărcați modelul dvs. 3D și comandați online
Tipărire 3D

Roboți liniari de la 1.065,28 euro

  • Hardware de control plug-and-play, inclusiv software gratuit
  • Roboți liniari standard sau personalizați
  • Termene de livrare scurte

Aplicații de succes în tehnologia de laborator

Linie automatizată de umplere cu bandă transportoare, recipiente și panou de comandă.

Mișcare curată în linia de umplere

Roată dințată din plastic pe un ansamblu metalic într-o mașină.

Precizie în analizorul de sânge

Aplicații medicale cu componente igus într-un colaj de robotică, sisteme de prindere și instalații de laborator.

... și alte povești de succes

Mai multe informații

Produse pentru camere curate

Produse pentru cleanroom cu componente, cabluri și o instalație într-un mediu de cameră curată.

Piese speciale

Lagărele alunecătoare iglidur sunt aranjate în formă de infinit.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță