Produse pentru dispozitive medicale

Tehnologie medicală cu suporturi pentru RMN, raze X, oftalmologie și pompă de perfuzie.

Vânzările noastre de top pentru dispozitive medicale

Lanț energetic igus pentru braț C medical, cu ghidaj de cabluri.

Stabilitate cu un design compact

  • Versiuni închise pentru protecția specială a cablurilor și siguranța pacienților
  • Ușor de umplut: capacul poate fi deschis din ambele părți (stânga și dreapta)
  • Funcționare silențioasă datorită frânei încorporate
  • Disponibil în alb la cerere
Modul iglidur PRM pentru brațe C medicale, cu lanț portcablu în montaj și vedere de produs.

Transmisie neîntreruptă fără contacte glisante

  • Ghidarea tuturor mediilor într-un singur sistem
  • Cu până la 85% mai puțin greu și cu până la 70% mai rentabil decât sistemele cu jgheaburi de ghidare din oțel
  • 100% fără coroziune
Braț C cu lanț portcablu triflex pentru echipamente medicale, cu ghidaje de furtun negre și albe.

100% protecție în toate direcțiile

  • Alternativa prietenoasă cu cablurile la furtunul ondulat
  • Rezistent la torsiune și izolat de tensiuni
  • Fără îndoire a cablului datorită razei de îndoire definite
  • Disponibil și în alb
Lanț portcablu pentru o masă medicală de radiografie cu E2 micro și două variante de culoare.

Protecția cablurilor pentru cele mai mici spații de instalare

  • Una și două piese, de la 5 mm înălțime interioară
  • Interior neted pentru a proteja cablurile sensibile
  • Timp scurt de asamblare: ușor de deschis și închis
  • Disponibil și în alb
Protecție pentru cabluri și bandaj iglidur pentru echipamente medicale.

Durată de viață de 3 ori mai lungă

  • De peste trei ori mai durabile decât adaptoarele cu role din PA
  • Testate cu succes la o sarcină radială de 3.000N
  • Rezistent la temperaturi de până la +150°C
Cablu pentru tehnologie medicală pe un braț robotic cu cameră și conectori CAT5e.

10 milioane de curse duble garantate

  • Special dezvoltate pentru utilizarea în mișcare continuă în lanțurile energetice
  • Înveliș exterior din PVC, PUR sau TPE
  • Certificată UL și rezistentă la ulei
  • În lungimea dorită: precizie la centimetru
Bucșă igus pentru dispozitive medicale și optică, lângă un ansamblu mecanic.

Funcționare lină fără lubrifiere și PTFE

  • Varianta fără PTFE a topului nostru de vânzări dovedit în tehnologia medicală
  • Cel mai scăzut coeficient de frecare în funcționare uscată
  • Tendință foarte scăzută de stick-slip
  • Rezistent la mucegai în conformitate cu DIN EN ISO 846
Reglare pe înălțime pentru dispozitive medicale cu unitatea de ghidare drylin TWE-04.

Ghidare precisă în cel mai mic spațiu de instalare

  • Dimensiuni compacte pentru utilizarea în spații de instalare înguste
  • Reglare manuală a înălțimii și a distanței laterale pe cărucior
  • Tip robust cu acoperire e-coating
Inel rotativ medical montat pe un braț robotic.

Rotație silențioasă fără lubrifiere

  • Rulare silențioasă și curată datorită elementelor de alunecare din plastic în locul bilelor metalice
  • Sistem modular
  • Poate fi personalizat
  • Pentru spații mici de instalare: PRT-04 micro cu diametrul de 60 mm

Povești de succes

Sistem alb de braț robotic cu furtun pentru cabluri și modul de lucru rotund într-o mașină.

Lanțuri energetice rezistente la torsiune în robotul compact cu raze X

Pompă de perfuzie cu componente de rulment pentru dozare precisă, parțial acoperită de o persoană.

Dozare de înaltă precizie a perfuzorului cu rulmenți drepți iglidur

Aplicații medicale cu componente igus într-un colaj de robotică, sisteme de prindere și instalații de laborator.

Mai multe povești de succes

Mai multe informații

Echipamente dentare cu unit de tratament, aparat cu raze X și freză medicală.

Componente pentru echipamente dentare

Produse pentru cleanroom cu componente, cabluri și o instalație într-un mediu de cameră curată.

Produse pentru camere curate

Lagărele alunecătoare iglidur sunt aranjate în formă de infinit.

Piese speciale

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță