Modificarea limbii :
Cobot înseamnă robot colaborativ, deoarece robotul poate lucra direct cu un om. Această tehnologie este pe cale să schimbe procesele de fabricație din întreaga lume. Cobots au multe avantaje față de roboții industriali:
ReBeL este primul cobot fabricat din plastic de înaltă performanță. La doar 8 kg, este cel mai ușor din clasa sa: un adevărat robot ușor. Designul compact, care economisește spațiu, cu sistemul de control integrat în bază, deschide domenii complet noi de aplicare pentru robotica de serviciu. În colaborare cu oamenii, robotul își asumă sarcini în mediul evenimentelor și al serviciilor de catering, de exemplu ca servitor de cafea de încredere sau ca încărcător de mașini în producție. Robotul este disponibil ca versiune plug-and-play cu un sistem de control integrat și software pentru roboți sau ca versiune open-source. Utilizatorii pot alege, de asemenea, între 4 sau 6 grade de libertate, ceea ce le permite să adapteze Cobot la scenariul aplicației lor individuale.
Prețurile standard de piață pentru coboturi sunt cuprinse între 25 000 și 40 000 de euro. Pe de altă parte, un cobot fabricat din plastic de înaltă performanță costă doar 1/5 din prețul mediu, datorită costurilor de producție reduse. Aceasta înseamnă că costurile sunt amortizate după doar trei până la șase luni.

Cu software-ul igus Robot Control, vă puteți testa cobotul digital înainte de a-l cumpăra. Pur și simplu programați aplicația cobot.

Academia ReBeL vă oferă tutoriale video, exerciții și șabloane de imprimare 3D pentru a obține performanțe maxime de la cobotul dumneavoastră. Conținutul este potrivit pentru instruirea internă a angajaților dvs. sau pentru studenții care sunt inițiați în funcționarea unui robot cu braț articulat.

Fie că lucrează împreună cu oamenii sau fără - cobots sunt flexibili și gata de utilizare. Domeniile tipice de aplicare sunt asigurarea calității, preluarea și plasarea și sarcinile de manipulare.
Trebuie să fii nebun ca să dezvolți și să produci un robot complet în Germania. Da, numai o companie din Köln precum igus poate face ceva atât de prostesc. De ce facem acest lucru? Pentru că, pe lângă standardele de calitate germane și distanțele scurte, dorim, de asemenea, să vă oferim un lanț de aprovizionare rapid și sigur. Vă invităm cordial în fabrica noastră transparentă pentru a vă arăta procesele prin care trece robotul de cult ReBeL - de la placa de circuit până la asamblarea finală și livrare.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h