E2.1 Gama de produse e-chain alcătuită din igumid CG LW

E2.1 Gama de produse e-chain alcătuită din igumid CG LW

Săgeată de reciclare chainge deasupra granulelor de plastic și a lanțului portcablu.

Conservarea resurselor, extinderea ciclului de viață al produsului

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

echain e21 cu simbol de reciclare și flux de material pentru HMI 2025.

Seria de lanțuri energetice E2.1

  • Înălțimi interne: De la 21 la 48 mm
  • Disponibil în două versiuni:
    • Deschidere din ambele părți de-a lungul razei exterioare
    • Deschidere din ambele părți de-a lungul razei interioare
  • Fabricat din 100% material reciclat
  • Standardul pentru aplicații în gama de sarcini medii
  • Cu până la 10 dB(A) mai silențios decât E2/000
  • Raport îmbunătățit între greutate și dimensiuni față de seriile predecesoare comparabile
  • Cu până la 55% mai rapid de instalat decât predecesorii
  • Unealtă de deschidere opțională pentru o deschidere și închidere și mai rapidă
Whitepaper chainge cu previzualizare despre reciclare și pagini interioare deschise despre reciclarea plasticului.


Măsurile noastre de durabilitate 2025

Ați putea fi interesat și de

igus e-chain cu cabluri multicore și un lanț deschis.

Magazin de portcabluri

e-Chains și configurator pentru ghidarea energiei gata de conectare online.

Configurator de portcabluri

Lanț energetic igus ca simbol al reciclării, cu textul „the chainge“.

Reciclarea lanțului energetic

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță